norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

A nova geração de guias lineares de deslizamento manual

voltar
A norelem apresenta a nova geração de guias lineares de deslizamento manual
Uma seleção abrangente de produtos da mais alta qualidade aguardando você: modelos rabo de andorinha e guias com rolamentos de rolos de alta precisão
Modularidade, alta precisão, durabilidade e um ótimo serviço: estas são múltiplas vantagens das guias lineares de deslizamento desenvolvidas pela norelem. Elas possibilitam o posicionamento e o movimento na direção horizontal e vertical. As soluções são adaptáveis de forma flexível e portanto a escolha ideal para uma grande variedade de aplicações.
Lançamentos incríveis! Venha conhecer as novas guias lineares da norelem com sistema de regulagem integrado. Um molde furado modular com furos de fixação dispensa a usinagem adicional através do cliente.
O acoplamento rápido oferece possibilidades de montagem ilimitadas e sempre precisas, graças à geometria altamente precisa, ao parafuso de regulagem projetado com escalas e às superfícies retificadas sob medida.
A sua construção altamente estável com alto suporte de carga e resistência em ambientes adversos garante a longa durabilidade da guia.
O bico dosador integrado possibilita a relubrificação das guias a qualquer momento, se necessário, reduzindo ao mínimo as despesas com manutenção. Graças às suas características, as guias lineares de deslizamento da norelem encontram aplicação na engenharia mecânica, na construção de aparelhos, nos dispositivos de medição assim como na indústria de mecânica fina e ótica.
Guias de deslizamento linear modelo rabo de andorinha com fuso micrométrico e furos de posicionamento
Guias de deslizamento linear modelo rabo de andorinha com furos de posicionamento

As guias de deslizamento linear modelo rabo de andorinha são econômicas e ao mesmo tempo suportam altas cargas. Estes modelos apresentam grandes superfícies de assento. A sua capacidade de suporte de carga é muito alta atingindo até 1500 N. Materiais de fabricação: ferro fundido ou alumínio, embora as versões em alumínio ofereçam um excelente compromisso entre peso, capacidade de carga e precisão. As guias lineares modelo rabo de andorinha estão disponíveis nos modelos com larguras de 20 a 150 mm e comprimentos de 30 a 310 mm. A regulagem individual da folga entre a parte interna e externa é feita através de uma régua de ajuste. Todas as superfícies externas são retificadas e as guias fresadas finamente. Modelos equipados com folga de rosca possuem regulagem de curso por meio de um botão graduado com escalas de 0,02 mm.

Guias de deslizamento linear modelo rabo de andorinha com batente nas extremidades e furos de posicionamento
Guias de deslizamento linear modelo rabo de andorinha com fuso micrométrico e furos de posicionamento
Guias corrediças de precisão com rolamento de rolos com furos de posicionamento
Guias corrediças de precisão com rolamento de rolos com placas nas extremidades e furos de posicionamento

Guias de deslizamento linear com rolamento de rolos fabricadas de ferro fundido cinzento convencem pela sua longa vida útil e alta precisão. Elas estão disponíveis em larguras de 40 a 100 mm e comprimentos de 50 a 360 mm. As guias com rolamento de rolos estão equipadas com trilhos de guia com rolamento de rolos cruzados, que garantem um funcionamento leve e sem folga, além de um baixo nível de atrito. Desta maneira, basta apenas a aplicação de mínimas forças de movimento.

Guias de deslizamento linear modelo rabo de andorinha e guias de deslizamento linear de precisão com rolamento de rolos podem ser montadas sobre mesas cruzadas de guia linear. Confira aqui mais uma vantagem da nova geração de guias lineares. Todos os furos roscados possuem um furo de centragem adicional. Em combinação com os anéis de centragem adequados, é possível montar guias e elementos de união adicionais sobre os carros deslizadores.
Guias corrediças de precisão com rolamento de rolos com fuso micrométrico e furos de posicionamento

Informe-se aqui sobre todas as guias de deslizamento linear da norelem!

Perfil
norelem Normelemente GmbH & Co. KG
A NORELEM Elementos normalizados, com sede em Markgröningen perto de Stuttgart é um dos fornecedores mais respeitáveis de flexíveis, peças normalizadas, sistemas e componentes para máquinas e instalações, como também componentes para medição e controle. Fundada em 1958, NORELEM tem cerca de 70.000 peças normalizadas e elementos de máquinas, sendo um fornecedor com uma gama completa de peças neste segmento.

Clientes NORELEM são empresas de todos os tamanhos em todos os setores de máquinas e instalações industriais em todo mundo.
A NORELEM é reconhecida como parceira inovadora e fornecedora de soluções para técnicos, construtores e engenheiros, apoiando localmente através da implementação de idéias e esboços de projetos, com ajuda de eficientes produtos NORELEM adequados ao uso diário.
Símbolo: 799

Imprimir gratuitamente, cópia solicitada

Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Brasilien
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83