norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Tecnologia de proteção de superfícies para componentes de todos os tipos

voltar
Proteção efetiva contra danos nos processos de fabricação, limpeza, armazenagem e transporte
Proteção perfeita

Tecnologia para proteção de superfícies para componentes de todos os tipos

Proteção efetiva contra danos nos processos de fabricação, limpeza, armazenagem e transporte: venha conferir a nossa linha de redes tubulares de proteção para superfícies, capas de proteção em malha trançada com fundo fechado und telas protetoras da norelem. As redes ou telas de proteção flexíveis e reutilizáveis de polietileno/polipropileno ou poliamida se adaptam ao componente correspondente sem problemas. Elas são resistentes contra deformação permanente e podem ser reutilizadas em componentes com geometria diferente, como na tecnologia medicinal. As telas revestem os componentes facilmente e não precisam ser retiradas para limpeza ou desinfecção.

Com o auxílio das redes tubulares de proteção para superfícies, capas de proteção em malha com fundo fechado e telas protetoras da norelem, é possível empilhar produtos e componentes com superfícies sensíveis de forma fácil e com economia de espaço. Estas redes de proteção são livres de metais pesados e plastificantes e impermeáveis contra muitos tipos de graxa, óleos, ácidos e solventes. A limpeza ocorre de forma rápida e fácil. Basta utilizar agentes de limpeza convencionais. A estrutura da malha permite a circulação de ar, impedindo o congestionamento de umidade, além de permitir a identificação clara dos produtos protegidos.
Redes tubulares de proteção para superfícies fabricadas de polipropileno são de fácil instalação; basta revestir os componentes sem fixação adicional.
Redes tubulares de proteção para superfícies fabricadas de polipropileno são de fácil instalação; basta revestir os componentes sem fixação adicional.

Redes tubulares de proteção para superfícies

As redes tubulares de proteção para superfícies com características altamente elásticas e resistentes à ruptura, fabricadas de polietileno, representam a proteção perfeita nos procedimentos de transporte, armazenagem ou montagem e são ideais para utilização tanto em pés de móveis leves e sensíveis como em eixos pesados com superfície altamente sensível ou ferramentas CNC com arestas de corte. As redes são instaladas sobre o componente facilmente e sem mecanismos de fixação, podendo ser retiradas da mesma maneira. Asredes tubulares de proteção da norelem para superfícies são fornecidas em rolos e podem ser adquiridas em quatro diferentes níveis de suporte de carga e cores assim como em diâmetros de 7 mm a 600 mm.

Venha descobrir as redes tubulares de proteção para superfícies da norelem

Capas de proteção em malha trançada com fundo fechado fabricadas de polipropileno são de fácil instalação; basta revestir os componentes sem fixação adicional.
Capas de proteção em malha trançada com fundo fechado fabricadas de polipropileno são de fácil instalação; basta revestir os componentes sem fixação adicional.

Capas de proteção em malha trançada com fundo fechado

Para a proteção de componentes com extremidades extremamente pontiagudas e sensíveis, a linha de produtos da norelem oferece capas de proteção em malha trançada de polietileno com fundo fechado. A aplicação é simples, basta revestir o objeto com o fundo fechado da rede. Não é necessário fixação especial. A norelem oferece capas de proteção em malha trançada com fundo fechado em três diâmetros e três cores correspondentes: 8 mm (vermelho), 10 mm (laranja) e 15 mm (azul).

Venha descobrir as capas de proteção em malha da norelem

As telas protetoras macias da norelem possuem propriedades amortecedoras e são de fácil de limpeza
As telas protetoras macias da norelem possuem propriedades amortecedoras e são de fácil de limpeza

Telas protetoras

As telas protetoras macias e leves da norelem servem de camada ideal para proteger produtos no processo de empilhamento com várias caixas e pallets. Elas possuem características amortecedoras e contribuem para a distribuição proporcional da pressão. O portfólio abrange telas e redes de polipropileno com ou sem ação antiderrapante, adequadas para o transporte, assim como de um composto de polipropileno/poliamida para limpeza de peças. A resistência térmica das telas protetoras corresponde a 110 °C em processos químicos e 130 °C com detergentes a base de água. Telas protetoras com revestimento são apropriadas sobretudo para o transporte de pallets, gaiolas aramadas industriais e caixas de armazenamento. Todas as telas e redes de proteção são fornecidas em rolos, portanto, elas podem ser cortadas em comprimentos individuais. Além disso, elas podem ser adquiridas em tamanhos otimizados.

Venha descobrir as telas protetoras da norelem

Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Brasilien
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83