norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Chaves de segurança sem contato da norelem

voltar

Chaves de segurança sem contato da norelem

Os produtos permitem uma melhoria da segurança operacional em máquinas e equipamentos.
As chaves de segurança da norelem tornam possível o acesso seguro a máquinas-ferramentas e linhas de produção. Estas são robustas, funcionam de forma extremamente fiável e podem ser integradas em componentes de máquinas de acordo com as diretrizes internacionais de segurança.
Chaves de segurança sem contato da norelem
As

chaves de segurança foram concebidas para coberturas de proteção, tais como portas, tampas e capôs. O dispositivo é composto por duas partes: a cabeça de leitura e o atuador. A cabeça de leitura é montada na parte fixa do dispositivo de segurança e conectada ao controle através de um cabo de alimentação. O atuador encontra-se na parte móvel do dispositivo de segurança. A máquina só pode ser colocada em funcionamento quando o circuito de segurança, ou seja, a porta de segurança, estiver fechada. A abertura da porta leva ao desligamento automático e seguro do equipamento.

A norelem disponibiliza chaves de segurança nas versões "codificação magnética" e "codificação magnética RFID". Ambas as versões funcionam sem contato, de modo a evitar o desgaste mecânico. A vantagem para o usuário: menos manutenção e vida útil mais longa.

As chaves de segurança com codificação magnética utilizam um sistema de imã codificado com elevada distância de operação e elevada tolerância a possíveis desalinhamentos ou vibrações na porta de segurança. A ativação só pode ser feita com um atuador adequado. Desta forma, é garantido um elevado nível de proteção contra manipulações. A parte eletrônica se encontra instalada em uma carcaça completamente envasada. Dependendo da versão, o modo de acionamento pode ser visualizado através de um LED. Estas chaves de segurança estão totalmente protegidas contra o pó e a água (grau de proteção IP 67) e cumprem as normas ISO 13849-1, IEC 60947-5-3 e BG-GS-ET-14.

As chaves de segurança com codificação magnética RFID também funcionam sem contato através de RFID. Os usuários podem conectar até 31 sensores em série, tornando estes produtos adequados para equipamentos onde seja necessário monitorar múltiplas portas de segurança. Estão disponíveis dois métodos de atuação: a codificação universal, na qual cada atuador adequado é reconhecido pela chave de segurança. A alternativa é a codificação individual: aqui, os atuadores devem ser atribuídos à chave de segurança por um processo de programação durante a colocação em funcionamento, a fim de serem reconhecidos. As chaves de segurança com codificação magnética RFID estão também totalmente protegidas contra o pó e a água (grau de proteção IP 67) e cumprem as normas ISO 13849-1, IEC 60947-5-3, EN62061 e IEC 61508.

Acessar produtos:

Perfil
norelem Normelemente GmbH & Co. KG
A NORELEM Elementos normalizados, com sede em Markgröningen perto de Stuttgart é um dos fornecedores mais respeitáveis de flexíveis, peças normalizadas, sistemas e componentes para máquinas e instalações, como também componentes para medição e controle. Fundada em 1958, NORELEM tem cerca de 70.000 peças normalizadas e elementos de máquinas, sendo um fornecedor com uma gama completa de peças neste segmento.

Clientes NORELEM são empresas de todos os tamanhos em todos os setores de máquinas e instalações industriais em todo mundo.
A NORELEM é reconhecida como parceira inovadora e fornecedora de soluções para técnicos, construtores e engenheiros, apoiando localmente através da implementação de idéias e esboços de projetos, com ajuda de eficientes produtos NORELEM adequados ao uso diário.
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Brasilien
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83