norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Pinos de posicionamento fabricados de cerâmica de alto desempenho e extremamente robusta.

voltar
Novidade da norelem:

Pinos de posicionamento fabricados de cerâmica de alto desempenho e extremamente robusta.

Construtores de máquinas e aparelhos lucram com a maior durabilidade deste material, em comparação com pinos de metal.

Pinos de posicionamento e de apoio devem suportar altas forças, portanto, devem ser extremamente robustos. Por este motivo, a norelem oferece a partir de agora essas peças normatizadas na versão em cerâmica com extrema capacidade de carga. Este material oferece uma maior vida útil do que os pinos de material convencional.

Fatores como menor desgaste, alta resistência ao atrito, estabilidade térmica assim como neutralidade de frequência são algumas vantagens dos novos pinos de posicionamento e apoio de cerâmica de alto desempenho que marcam pontos, principalmente na área de construção de máquinas e aparelhos, onde este material está sendo cada vez mais requisitado.

norelem ampliou a sua linha de produtos com os novos pinos de apoio e de posicionamento fabricados de cerâmica extremamente robusta e de alto desempenho.

Além de pinos de posicionamento e de apoio, os usuários encontram no programa de produtos da norelem pinos cilíndricos, chavetas paralelas e buchas de guia fabricados de cerâmica de alto desempenho.

norelem oferece também pinos cilíndricos, chavetas paralelas e buchas de guia fabricadas de cerâmica de alto desempenho.

Os pinos de posicionamento e apoio são duros na queda, pois são compostos pelo inovador material Cerazur®. Cerazur® é uma liga de metal-cerâmica e portanto extremamente resistente ao impacto e flexão. A base deste material forma dióxido de zircônio. Este material anorgânico em forma de pó é prensado na forma desejada, fresado no processo de usinagem bruta e sinterizado ao final. Na usinagem final, as peças recebem a sua medida exata de acordo com a norma.

Perfil
norelem Normelemente GmbH & Co. KG
A NORELEM Elementos normalizados, com sede em Markgröningen perto de Stuttgart é um dos fornecedores mais respeitáveis de flexíveis, peças normalizadas, sistemas e componentes para máquinas e instalações, como também componentes para medição e controle. Fundada em 1958, NORELEM tem cerca de 70.000 peças normalizadas e elementos de máquinas, sendo um fornecedor com uma gama completa de peças neste segmento.

Clientes NORELEM são empresas de todos os tamanhos em todos os setores de máquinas e instalações industriais em todo mundo.
A NORELEM é reconhecida como parceira inovadora e fornecedora de soluções para técnicos, construtores e engenheiros, apoiando localmente através da implementação de idéias e esboços de projetos, com ajuda de eficientes produtos NORELEM adequados ao uso diário.
Símbolo: 799

Imprimir gratuitamente, cópia solicitada

Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Brasilien
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83