|
|
02010-01Pinos de apoio em cerâmica |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Cerâmica de alto desempenho Cerazur.Versão:retificado. Superfície de apoio sem centragem.Indicação:Eles podem ser utilizados adicionalmente como pés para dispositivos.Vantagens:A Cerazur é extremamente resistente aos impactos e à flexão. A base deste material é composta por zircônio. Trata-se de uma solução de composto metalocerâmico. DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | D1 | D2 | H | H1 | L3 | L4 | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
02010-01-060025 | 6 | 4 | 2,5 | 6,5 | 1 | 1 |  | | 96,61 € | | 02010-01-060045 | 6 | 4 | 4,5 | 8,5 | 1 | 1 |  | | 102,52 € | | 02010-01-060050 | 6 | 4 | 5 | 6 | 1 | 1 |  | | 102,52 € | | 02010-01-100040 | 10 | 6 | 4 | 8,5 | 1 | 1 |  | | 102,52 € | | 02010-01-100080 | 10 | 6 | 8 | 8,5 | 1 | 1 |  | | 108,45 € | | 02010-01-120060 | 12 | 6 | 6 | 10 | 1 | 1 |  | | 114,36 € | | 02010-01-120100 | 12 | 6 | 10 | 10 | 1 | 1 |  | | 120,27 € | | 02010-01-160050 | 16 | 8 | 5 | 10 | 1 | 1 |  | | 120,27 € | | 02010-01-160130 | 16 | 8 | 13 | 10 | 1 | 1 |  | | 145,90 € | | 02010-01-194060 | 19,4 | 10 | 6 | 12 | 1 | 1 |  | | 177,45 € | | 02010-01-194120 | 19,4 | 10 | 12 | 12 | 1 | 1 |  | | 214,90 € | | 02010-01-250080 | 25 | 12 | 8 | 14 | 1 | 1 |  | | 268,15 € | | 02010-01-250200 | 25 | 12 | 20 | 14 | 1 | 1 |  | | 301,63 € | | 02010-01-250300 | 25 | 12 | 30 | 14 | 1 | 1 |  | | 341,07 € | | 02010-01-300250 | 30 | 16 | 25 | 20 | 1 | 1 |  | | 417,97 € | | 02010-01-300400 | 30 | 16 | 40 | 20 | 1 | 1 |  | | 467,26 € | | 02010-01-300500 | 30 | 16 | 50 | 20 | 1 | 1 |  | | 554,00 € | | 02010-01-300650 | 30 | 16 | 65 | 20 | 1 | 1 |  | | 554,00 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|