|
|
02010Pino de apoio de aço, endurecido e retífica, sem centralização |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Aço ferramenta.Versão:endurecido e retificado. Superfície de apoio sem centragem.Indicação:Ao utilizar vários pinos de apoio, é possível retificar posteriormente a altura de suporte. Eles podem ser utilizados adicionalmente como pés para dispositivos. DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | D1 | D2 | H | H1 | L3 | L4 | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
02010-041 | 6 | 4 | 2,5 | 6,5 | 0,7 | 1,2 |  | | 4,30 € | | 02010-042 | 6 | 4 | 4,5 | 8,5 | 0,7 | 1,2 |  | | 4,40 € | | 02010-04 | 6 | 4 | 5 | 6 | 0,7 | 1,2 |  | | 3,23 € | | 02010-061 | 10 | 6 | 4,5 | 8,5 | 0,9 | 1,5 |  | | 4,80 € | | 02010-06 | 10 | 6 | 8 | 8,5 | 0,9 | 1,5 |  | | 3,57 € | | 02010-08 | 16 | 8 | 5 | 10 | 2 | 2 |  | | 4,34 € | | 02010-081 | 16 | 8 | 13 | 10 | 2 | 2 |  | | 5,93 € | | 02010-10 | 20 | 10 | 6 | 12 | 2 | 2 |  | | 8,18 € | | 02010-101 | 20 | 10 | 12 | 12 | 2 | 2 |  | | 8,34 € | | 02010-12 | 25 | 12 | 8 | 14 | 2 | 2 |  | | 8,66 € | | 02010-122 | 25 | 12 | 20 | 14 | 2 | 2 |  | | 11,09 € | | 02010-123 | 25 | 12 | 30 | 14 | 2 | 2 |  | | 12,64 € | | 02010-16 | 30 | 16 | 25 | 20 | 2,5 | 2,5 |  | | 14,92 € | | 02010-164 | 30 | 16 | 40 | 20 | 2,5 | 2,5 |  | | 16,80 € | | 02010-165 | 30 | 16 | 50 | 20 | 2,5 | 2,5 |  | | 18,30 € | | 02010-166 | 30 | 16 | 65 | 20 | 2,5 | 2,5 |  | | 20,40 € | | 02010-20 | 30 | 20 | 80 | 20 | 2,5 | 2,5 |  | | 30,69 € | | 02010-201 | 30 | 20 | 100 | 20 | 2,5 | 2,5 |  | | 26,65 € | | 02010-202 | 40 | 20 | 13 | 20 | 3,2 | 3,2 |  | | 23,05 € | | 02010-203 | 40 | 20 | 32 | 20 | 3,2 | 3,2 |  | | 32,10 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|