norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Menos manutenção, mais economia com a norelem.

voltar

Manutenção e reparo de equipamentos mais eficientes e mais econômicos

A utilização de componentes padrão de alta qualidade da norelem reduz intervalos de manutenção, tempos e custos de serviços.

A manutenção de máquinas e equipamentos é um fator de custo real. Às vezes, as despesas para tal procedimento excedem o preço de compra durante a vida útil de uma máquina. Todavia, isso pode ser solucionado, se as máquinas forem equipadas, sempre que possível, com componentes padrão de alta qualidade e livres de manutenção, reduzindo as despesas de manutenção e serviço significativamente. A norelem Normelemente GmbH & Co. KG disponibiliza uma linha abrangente de produtos.

Cada vez mais, as máquinas e equipamentos vem se tornando complexos, dificultando os necessários serviços de manutenção. Independente da estratégia de manutenção utilizada na empresa, os componentes padrão da norelem reduzem custos e tornam processos de implementação mais eficientes. Devido aos tamanhos e designs padronizados das peças, técnicos não precisam de conhecimento prévio especial e podem simplesmente substituir os componentes, quando necessário.

Menores gastos, graças aos componentes livres de manutenção

Elementos de máquinas como engrenagens de dentes retos e cônicas, cujas rodas dentadas são normalmente fabricadas de aço e respectivamente sensíveis à corrosão, podem ser fabricadas alternativamente por componentes livres de manutenção. A norelem oferece engrenagens ou rodas dentadas nas versões de plástico leve e anticorrosivo, que requerem baixa ou nenhuma manutenção. Elas são autolubrificantes, de multiaplicação e operam de forma muito silenciosa, reduzindo em geral a necessidade de reparos. A linha da norelem oferece também buchas de guia fabricadas de bronze, grafitadas, as quais reduzem adicionalmente a necessidade de reparos, pois os elementos de rolamento são igualmente livres de manutenção e resistentes ao desgaste. A aplicação de grafite permite a lubrificação permanente, exceto aplicações de extrema carga e maiores velocidades de deslocamento, nas quais é necessário relubrificar.

Componentes padrão de alta qualidade

Em geral, o esforço aplicado nos serviços de manutenção efetuados na área da engenharia mecânica pode ser reduzido por componentes padrão de alta qualidade e desempenho. A utilização destes componentes vale a pena, principalmente quando for necessário lidar com cargas, tensões e forças elevadas, por ex. com movimentos lineares automatizados. Com a configuração e especificações corretas, as unidades lineares podem absorver forças máximas em todas as direções. A linha completa da norelem inclui unidades lineares em comprimentos padrão com cursos de 200 a 1500 mm. Como especialistas em elementos padronizados, realizamos adicionalmente comprimentos especiais customizados. Mesmo com o uso de correntes de rolos e rodas dentadas, por ex., em áreas como transporte de material, embalagem e agricultura, a norelem oferece versões duplex ou triplex como alternativa às versões individuais. A potência das correntes de rolos e rodas dentadas na versão duplex é 1,75 vezes maior do que a potência de uma única corrente. A corrente de rolos triplex alcança valores até 2,5 vezes maiores. A utilização destes componentes reduzem igualmente de forma significativa tempos e custos de manutenção. Você obtém uma visão geral da linha de produtos completa, incluindo engrenagens e tensores adequados, acessando o

THE BIG GREEN BOOK

. Esta obra de referência abrangente da norelem dispõe de mais de 60.000 componentes, informações técnicas e desenhos. Faça já a sua consulta!

Variantes Duplex ou Triplex em vez de modelos simples: correntes de rolos e rodas dentadas em versões duplas ou triplas prolongam a vida útil também em aplicações de altos requisitos.
Variantes Duplex ou Triplex em vez de modelos simples: correntes de rolos e rodas dentadas em versões duplas ou triplas prolongam a vida útil também em aplicações de altos requisitos.
Componentes padrão de alta qualidade, manutenção reduzida: as engrenagens cônicas plásticas da norelem requerem baixa ou nenhuma manutenção
Componentes padrão de alta qualidade, manutenção reduzida: as engrenagens cônicas plásticas da norelem requerem baixa ou nenhuma manutenção
Perfil
norelem Normelemente GmbH & Co. KG
A NORELEM Elementos normalizados, com sede em Markgröningen perto de Stuttgart é um dos fornecedores mais respeitáveis de flexíveis, peças normalizadas, sistemas e componentes para máquinas e instalações, como também componentes para medição e controle. Fundada em 1958, NORELEM tem cerca de 70.000 peças normalizadas e elementos de máquinas, sendo um fornecedor com uma gama completa de peças neste segmento.

Clientes NORELEM são empresas de todos os tamanhos em todos os setores de máquinas e instalações industriais em todo mundo.
A NORELEM é reconhecida como parceira inovadora e fornecedora de soluções para técnicos, construtores e engenheiros, apoiando localmente através da implementação de idéias e esboços de projetos, com ajuda de eficientes produtos NORELEM adequados ao uso diário.
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Brasilien
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83