|
|
22715Engrenagem cônica com engrenagens cônicas de plástico |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Carcaça de Zamak ZnAl4Cu1.
Eixo de aço inoxidável 1.4301.
Engrenagem cônica de poliacetal (POM) ou policetona (PK). Versão:Carcaça e eixos com superfície sem tratamento. Engrenagem cônica injetada, dentes retos. Ângulo de pressão 20°. Poliacetal branco. Poliacetal cor de marfim.Indicação:Poliacetal: material padrão com alta dureza e baixo coeficiente de atrito. Policetona: material com vida útil muito mais longa, maior transmissão de potência e maior segurança contra quebra de dentes, devido à excepcional resistência à abrasão e às excelentes propriedades tribológicas.
Engrenagens cônicas de aplicação universal e livres de manutenção, disponíveis em seis tamanhos diferentes e na relação de transmissão 1:1. O sentido de rotação é aleatório. Os eixos na carcaça são autolubrificantes, devido ao mancal deslizante. O ângulo do eixo é 90°
Esta engrenagem cônica é adequada para acionamentos manuais ou mecânicos a curto prazo com baixas rotações e baixas cargas.Faixa de temperatura:-20 °C até +100 °C.Observar:Os torques especificados nas tabelas de dimensões se referem exclusivamente aos dentes. Tanto o diâmetro do eixo como o tamanho da chaveta, etc. não são considerados aqui. Os cálculos da capacidade de suporte de carga se baseiam nos fundamentos da capacidade de carga das cavidades dos flancos dos dentes, bem como na tensão da base do dente existente. A respectiva capacidade de carga de uma engrenagem depende de vários fatores, de modo que os valores indicados são apenas valores de referência, que devem facilitar a seleção. As especificações de torque se referem a um dente. Dependendo do diâmetro do passo, do emparelhamento das engrenagens, etc., obtém-se o recobrimento, o qual é essencial para determinar o torque transmissível. No caso mais simples de engrenagem reta, é comum na prática um grau de recobrimento de 1,1 a 1,25. Para aumentar o grau de recobrimento, utiliza-se um grande número de dentes com pequenos módulos. Um bom recobrimento do perfil pode reduzir danos, como a formação de covas. Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Material dos componentes | Relação de transmissão | Módulo | Quantidade de dentes | A | A1 | D | D1 | D2 | H | H1 | H2 | L | L1 | R | Torque máximo Ncm | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
22715-1210 | poliacetal | 1:1 | 1 | 16/16 | 32 | 19,4 | 5h9 | 12 | 4,8 | 10 | 18,8 | 4 | 50 | 15 | 6 | 8,3 |  | | 35,22 € | | 22715-1215 | poliacetal | 1:1 | 1,5 | 16/16 | 45 | 28,4 | 8h9 | 18 | 5,8 | 15 | 28,2 | 5 | 70 | 20 | 9 | 29 |  | | 39,99 € | | 22715-1220 | poliacetal | 1:1 | 2 | 16/16 | 55 | 35 | 10h6 | 22 | 7 | 20 | 37,5 | 6 | 90 | 30 | 11 | 73 |  | | 46,31 € | | 22715-1225 | poliacetal | 1:1 | 2,5 | 16/16 | 65 | 41 | 12h6 | 25 | 9 | 25 | 46,8 | 7 | 105 | 35 | 12,5 | 145 |  | | 53,71 € | | 22715-1230 | poliacetal | 1:1 | 3 | 16/16 | 75 | 47,5 | 15h6 | 30 | 9 | 30 | 56,2 | 8 | 120 | 40 | 15 | 250 |  | | 61,12 € | | 22715-1235 | poliacetal | 1:1 | 3,5 | 16/16 | 85 | 54 | 18h6 | 33 | 11 | 35 | 65,7 | 9 | 135 | 45 | 16 | 440 |  | | 68,85 € | | 22715-2210 | policetona | 1:1 | 1 | 16/16 | 32 | 19,4 | 5h9 | 12 | 4,8 | 10 | 18,8 | 4 | 50 | 15 | 6 | 8,7 |  | | 41,32 € | | 22715-2215 | policetona | 1:1 | 1,5 | 16/16 | 45 | 28,4 | 8h9 | 18 | 5,8 | 15 | 28,2 | 5 | 70 | 20 | 9 | 30,4 |  | | 47,70 € | | 22715-2220 | policetona | 1:1 | 2 | 16/16 | 55 | 35 | 10h6 | 22 | 7 | 20 | 37,5 | 6 | 90 | 30 | 11 | 76,6 |  | | 50,99 € | | 22715-2225 | policetona | 1:1 | 2,5 | 16/16 | 65 | 41 | 12h6 | 25 | 9 | 25 | 46,8 | 7 | 105 | 35 | 12,5 | 152,2 |  | | 57,55 € | | 22715-2230 | policetona | 1:1 | 3 | 16/16 | 75 | 47,5 | 15h6 | 30 | 9 | 30 | 56,2 | 8 | 120 | 40 | 15 | 262,5 |  | | 65,40 € | | 22715-2235 | policetona | 1:1 | 3,5 | 16/16 | 85 | 54 | 18h6 | 33 | 11 | 35 | 65,7 | 9 | 135 | 45 | 16 | 462 |  | | 69,47 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|