norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Tecnologia de acionamento e sistemas de transmissão norelem & Elementos de acionamento

Nos setores de engenharia mecânica e tecnologia de automação surgem diariamente muitas tarefas de altos requisitos de transmissão de potência e de posicionamento. A norelem, como fabricante de tecnologia e elementos para sistemas de transmissão, oferece diversos componentes adequados na loja virtual, para cobrir as diferentes necessidades destes setores.

A linha de produtos da tecnologia e elementos de transmissão disponíveis na loja virtual da norelem abrange rodas dentadas e correntes, correias dentadas, eixos dentados e polias, correias V e polias adequadas, engrenagens, cremalheiras e engrenagens cônicas, eixos e coroas sem fim, assim como sistemas de engrenagens.

O que significa Tecnologia de acionamento?

A Tecnologia de acionamento compreende em sistemas de transmissão para o abastecimento geral de uma máquina com energia e no comando de diversos elementos de acionamento, isto é, na produção de movimento por transmissão de força.

Áreas de aplicação da tecnologia de acionamento

As áreas de aplicação da tecnologia de acionamentos compreendem a engenharia mecânica e automação como transformadores, motores, sistemas de armários conversores, motores de engrenagem, acoplamentos, geradores, tecnologia de semicondutores, máquinas para setores de processamento de medição, vidro e madeira, assim como a tecnologia de comunicação.
Além das áreas denominadas, esta tecnologia é aplicada no setor da aeronáutica e aeroespacial, nas máquinas-ferramentas e de embalagem e na tecnologia médica.

Vantagens da tecnologia de acionamento da norelem

 -  Transmissão de força ideal
 -  Excelente precisão de posicionamento
 -  Peças dos componentes normatizadas
 -  Longa durabilidade
 -  Desgaste mínimo
 -  Operaçãosilenciosa 
 -  Transmissão de forças por junta positiva
 -  Relação de transmissão constante
 -  Redução de vibrações e ruídos

Sistemas de transmissão por correntes

A transmissão por correntes é formada na maioria das vezes porpinhões, respectiva coroa e uma corrente de rolos. Em casos especiais, se necessário, estes componentes podem ser ampliados por tensionadores de correntes e engrenagens menores de desvio. Os pinhões da norelem foram desenvolvidos especialmente para atender o setor de engenharia mecânica e indústria. Por este motivo, você pode obtê-los em vários tamanhos padrão e em diferentes versões. Basta acessar diretamente a nossa loja virtual.

Os pinhões da norelem são resistentes, robustos, duráveis e fabricados de acordo com o padrão DIN /ISO 606. Os dentes são fresados e endurecidos por indução. A ranhura se encontra exatamente alinhada para a ponta do dente. A maioria dos pinhões da norelem são pré-furados (prontos para instalação) e fáceis de montar. Além da versão em aço, você pode adquiri-los na nossa loja virtual em aço inoxidável, por exemplo, para aplicação na indústria alimentícia.
Como acessórios, os elos de emenda para correntes de rolos podem ser encomendados separadamente e a qualquer momento.
Transmissão por correntes (coroa e pinhão)

Sistemas de transmissão de potência por correia dentada

Sistemas de transmissão por correias dentadas são compostos por uma correia dentada e duas ou mais polias. Este tipo de sistema oferece muitas vantagens. Nas tarefas com transmissão de grandes forças e alto grau de aceleração, ele assegura um exato posicionamento e um movimento sincronizado constante. Além disso, obtém-se uma alta eficiência energética e um funcionamento altamente silencioso.
Além dos tamanhos padronizados, a norelem oferece soluções de correias dentadas por metro.
Exemplos clássicos de aplicação são encontrados na engenharia mecânica, no setor de automação, bem como em trabalhos manuais. Os seguintes equipamentos, como sistemas de portais de equipamentos a laser de alta potência, unidades Pick- and-Place, sistemas de mesas redondas e linhas transportadoras clássicas, representam alguns exemplos de aplicação prática deste sistema de transmissão.
Acionamentos por correias dentadas unem as qualidades positivas de uma corrente e uma correia plana e necessitam de pouca manutenção. Eles operam silenciosamente, com muita precisão e totalmente sem deslizamento. Para isso, é necessário que os componentes estejam bem sincronizados. Uma das vantagens que este sistema oferece, em comparação com acionamentos de correntes, são os altos valores de aceleração.

Engrenagens, cremalheiras, engrenagens cônicas

Este tipo de engrenagem é um dos tipos frequentemente mais usados na engenharia mecânica. Com a ajuda das engrenagens simples, cremalheiras e engrenagens cônicas, é possível transmitir torques com uma certa rotação de um eixo para outro. Neste caso, podem ser combinados vários tamanhos de engrenagens, possibilitando outra variação de transmissão de torque ou de rotação, pela troca fácil e individual de cada engrenagem.
Em comparação com sistemas de transmissão por correntes ou correias sincronizadoras, as engrenagens simples da norelem oferecem a vantagem de realizar menores distâncias entre centros. Se compararmos diretamente com uma transmissão por correias, estas engrenagens conseguem transmitir potências muito maiores.
Outras vantagens das engrenagens simples, cremalheiras e engrenagens cônicas: possibilidade de transmissão de força por fechamento de forma e sem deslizamentos; oferecem uma variedade de possíveis relações de transmissão; de fácil montagem (necessitam de pouca manutenção e operam seguramente).

Engrenagem - Engrenagens cônicas

As rodas dentadas de formato cônico com pontas de contato são aplicadas principalmente nos acionamentos com eixos inclinados (posicionados na maioria das vezes num ângulo 90°).
É importante que sob carga operacional, o deslocamento da chamada marca de contato seja mantido o menor possível. Isso é possível, quando a distância do centro do dente até o mancal for tão pequena quanto possível e com o maior diâmetro de eixo possível. A norelem oferece engrenagens cônicas com diferentes tipos de taxas de transmissão. Os dentes permanecem sempre retos, as engrenagens são fabricadas de aço. O ângulo de pressão é de 20°.

Engrenagem - Engrenagens cilíndricas

Engrenagens com dentes retos são chamadas frequentemente de engrenagens cilíndricas e possuem a estrutura mais simples entre as engrenagens. Na tecnologia de acionamento, elas são utilizadas quando for necessário transmitir grandes forças tangenciais.

Em combinação com uma cremalheira, é possível transferir movimentos rotacionais em lineares (e vice-versa). É importante observar a posição de instalação. Os eixos devem ser instalados na posição horizontal, de forma mais exata possível. A superfície de contato do eixo deve estar perfeitamente alinhada, para garantir uma longa durabilidade das engrenagens. Além disso, a lubrificação funciona igualmente da melhor forma na posição horizontal. Por favor, observe o paralelismo dos eixos na montagem, para evitar ao máximo erros de desalinhamento. Além do mais, é importante manter a distância correta entre centros.

Caixas de transmissão angular / Engrenagens sem fim

Na área de engenharia mecânica e fabricação de ferramentas, o eixo com rosca sem fim é caracterizado por um eixo com um ou mais passos de rosca. Juntamente com uma coroa (de dentes inclinados), eles formam uma engrenagem sem fim. Os eixos do parafuso sem fim e coroa estão posicionados num ângulo de 90°. Caixas redutoras ou caixas de transmissão angular são ótimas para transferir altas taxas de transmissão em velocidade reduzida.
As engrenagens sem fim da norelem são adequadas para operação contínua sob altas velocidades e com torques elevados.
As engrenagens sem fim são utilizadas principalmente quando houver necessidade de operação silenciosa. Além disso, as caixas redutoras possuem alta capacidade de suporte de carga, graças à sua estrutura. Frequentemente, o rendimento nas operações com altas transmissões não é muito alto, pois além do movimento de rolamento, é necessário um movimento de deslizamento, isto é, autotravante, para acionar a engrenagem.
As caixas redutoras são utilizadas frequentemente em processos de laminagem ou prensagem. Além disso, as coroas do sem fim são utilizadas na tecnologia de esteiras transportadoras. Nas operações com coroas do sem fim surgem frequentemente altas forças axiais. Isto acontece sobretudo, porque o eixo sem fim, mesmo com dentes helicoidais, se encontra sobre um mancal fixo.
As coroas da norelem são fabricadas de bronze. Os eixos sem fim de aço cementado e retificado. Eles possuem rosca direita.

Engrenagem - Engrenagens sem fim prontas para instalação

A norelem vende engrenagens prontas para instalação em diferentes versões. Todas elas podem ser visualizadas em 360°. Caso você tenha dúvidas, não hesite em entrar em contato com o nosso departamento de vendas. Estamos à sua inteira disposição.
A caixa do eixo com rosca sem fim é fabricada de alumínio. O eixo é fabricado de aço e a coroa de latão especial. A caixa passou pelo processo de anodização. Eixo cementado.
Este tipo de engrenagem é de aplicação universal e livre de manutenção, graças à caixa encapsulada. Além do mais, as engrenagens sem fim são silenciosas e a transmissão de potência ocorre suavemente. Elas podem ser montadas facilmente por meio de parafusos. Em conformidade com o padrão RoHs.
Parafuso sem-fim

Engrenagem - Engrenagens cônicas prontas para instalação

A norelem oferece três formas diferentes de engrenagens cônicas, prontas para instalação:

 -  Engrenagem cônica com caixa de plástico
 -  Engrenagem cônica com caixa de alumínio
 -  Engrenagem cônica com caixa de Zamak

A engrenagem cônica com caixa de plástico é adequada sobretudo para acionamentos de máquinas em curto tempo e com baixas rotações ou para acionamento manual. A direção de rotação pode ser efetuada em ambas as direções. As versões de alumínio e aço são engrenagens de alta qualidade, de aplicação universal e livres de manutenção. A norelem oferece sete tamanhos na sua linha de produtos. A relação de transmissão é sempre 1:1. Neste caso, a direção de rotação também é aleatória. A engrenagem possui a vantagem adicional, de poder ser montada em diversas posições. A engrenagem com caixa de Zamak e coroas de aço é ideal para o acionamento de motores elétricos. Na prática, esta engrenagem é utilizada sobretudo como engrenagem reversora ou como caixa de transferência. Além disso, ela pode ser usada como engrenagem adaptadora para motores elétricos (persianas, cortinas automáticas). Todas as engrenagens prontas para instalação da norelem estão em conformidade com as diretrizes da RoHs.
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Brasilien
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83