norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Um conjunto de engrenagem helicoidal para rosca sem fim é composto de um parafuso sem fim e uma coroa do sem fim. Esta engrenagem serve para transmissão de potência perpendicular com deslocamento simultâneo de altura. O acionamento é efetuado normalmente através do parafuso sem fim. Para que coroas e parafusos sem fim possam ser combinados, deve-se assegurar a mesma distância entre eixos com a mesma relação de transmissão. Estão disponíveis em estoque modelos de engrenagens com distâncias de eixos em escalas de 17 mm a 80 mm. Para cada distância de eixos podem ser escolhidas diversas relações de transmissão.
A engrenagem helicoidal para rosca sem fim da norelem é apropriada para a fabricação de parafusos sem fim com um ângulo de eixo de 90°. Com parafusos sem fim é possível reduzir altas transmissões para fatores de até 100:1.
Vantagens adicionais:
- Movimento silencioso - Baixa vibração
Parafuso sem fim de aço
Os parafusos sem fim de rosca direita de aço cementado dispõem de flancos e furos retificados. A superfície dentada possui flancos com a forma K. Além disso, a engrenagem é fornecida pré-furada.
Coroas do sem fim
A gama de produtos da norelem oferece coroas do sem fim exclusivamente em bronze. Ao contrário de outros materiais, este acabamento garante um menor coeficiente de atrito e melhor funcionamento de emergência, sendo que o teor de alumínio traz uma melhor resistência química. Coroas do sem fim são ideais para operação contínua com altas rotações e torques.