norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Engrenagens de aço, módulo 6 dentes fresados, retos, ângulo de pressão 20°
22400

Engrenagens de aço, módulo 6 dentes fresados, retos, ângulo de...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoMaterial:Aço 1.0503 (C45).Versão:Dentes fresados, retos.
Ângulo de pressão 20°, superfície sem tratamento.
Indicação:Até 25 dentes com cubo unilateral, a partir de 28 dentes como arruela. As engrenagens com dentes retos possuem um furo de centragem e já são pré-furadas (variável de acordo com a técnica de produção). Por este motivo, a dimensão D2 máx. denominada na tabela é o valor máximo do furo com o qual as engrenagens com dentes retos são fornecidas. Estes furo de centragem/pré-furagem podem ser complementados pelo cliente com um furo de ajuste, um furo de ajuste com rasgo ou um furo roscado. Como alternativa, o cliente pode inserir buchas para reduzir o diâmetro.Indicação de desenho:
Forma A: com cubo
Forma B: sem cubo
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 22400 Engrenagens de aço, módulo 6 dentes fresados, retos, ângulo de pressão 20° 199 kB

Desenhos (visão geral)

Engrenagens de aço, módulo 6 dentes fresados, retos, ângulo de pressão 20°

Engrenagens de aço, módulo 6, dentes fresados, retos, ângulo de pressão 20°,
forma A com cubo

mais informações

Desenhos

Engrenagens de aço, módulo 6, dentes fresados, retos, ângulo de pressão 20°,
 forma A com cubo

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaB

DD1D2
máx.
D3LQuantidade
de dentes
CADAces.PreçoEncomendar
22400-0160600012A60847220548012 60,28 €
22400-0160600013A60907820608013 79,20 €
22400-0160600015A601029020708015 89,40 €
22400-0160600016A601089520758016 97,14 €
22400-0160600018A6012010820808018 104,83 €
22400-0160600020A6013212020908020 97,45 €
22400-0160600024A60156144251108024 123,68 €
22400-0160600025A60162150251108025 145,41 €

Engrenagens de aço, módulo 6, dentes fresados, retos, ângulo de pressão 20°,
forma B sem cubo

mais informações

Desenhos

Engrenagens de aço, módulo 6, dentes fresados, retos, ângulo de pressão 20°,
 forma B sem cubo

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaB

DD1D2
máx.
MóduloQuantidade
de dentes
CADAces.PreçoEncomendar
22400-0260600028B6018016825628 121,84 €
22400-0260600030B6019218025630 128,41 €
22400-0260600032B6020419225632 144,33 €
22400-0260600035B6022221025635 198,73 €
22400-0260600038B6024022825638 202,80 €
22400-0260600040B6025224025640 207,45 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Brasilien
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83