norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Engrenagem de aço inoxidável, módulo 1,5 dentes fresados, retos, ângulo de pressão 20°
22400-20

Engrenagem de aço inoxidável, módulo 1,5 dentes fresados,...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoMaterial:Aço inoxidável 1.4305.Versão:Dentes fresados, retos.
Ângulo de pressão 20°, superfície sem tratamento.
Indicação:Até 70 dentes com cubo unilateral, a partir de 80 dentes como arruela. As engrenagens com dentes retos possuem um furo de centragem e já são pré-furadas (variável de acordo com a técnica de produção). Por este motivo, a dimensão D2 máx. denominada na tabela é o valor máximo do furo com o qual as engrenagens com dentes retos são fornecidas. Estes furo de centragem/pré-furagem podem ser complementados pelo cliente com um furo de ajuste, um furo de ajuste com rasgo ou um furo roscado. Como alternativa, o cliente pode inserir buchas para reduzir o diâmetro.Indicação de desenho:
Forma A: com cubo
Forma B: sem cubo
Particularidades:
Aço inoxidávelRoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 22400-20 Engrenagem de aço inoxidável, módulo 1,5 dentes fresados, retos, ângulo de pressão 20° 278 kB

Desenhos (visão geral)

Engrenagem de aço inoxidável, módulo 1,5 dentes fresados, retos, ângulo de pressão 20°

Engrenagem de aço inoxidável, módulo 1,5
dentes fresados, retos, ângulo de pressão 20°, forma A, com cubo

mais informações

Desenhos

Engrenagem de aço inoxidável, módulo 1,5
dentes fresados, retos, ângulo de pressão 20°, forma A, com cubo

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaTipo
da forma
MóduloQuantidade
de dentes
B

DD1D2
máx.
D3LCADAces.PreçoEncomendar
22400-20-1115170012Acom cubo1,51217211881430 28,73 €
22400-20-1115170013Acom cubo1,5131722,519,581530 28,75 €
22400-20-1115170014Acom cubo1,51417242181730 29,47 €
22400-20-1115170015Acom cubo1,5151725,522,581830 30,20 €
22400-20-1115170018Acom cubo1,51817302782030 32,82 €
22400-20-1115170020Acom cubo1,52017333082530 36,14 €
22400-20-1115170024Acom cubo1,524173936102530 41,22 €
22400-20-1115170025Acom cubo1,5251740,537,5102530 42,38 €
22400-20-1115170030Acom cubo1,530174845123030 48,21 €
22400-20-1115170040Acom cubo1,540176360124030 58,05 €
22400-20-1115170050Acom cubo1,550177875145030 73,65 €
22400-20-1115170060Acom cubo1,560179390166030 87,23 €
22400-20-1115170070Acom cubo1,57017108105167030 111,44 €

Engrenagem de aço inoxidável, módulo 1,5
dentes fresados, retos, ângulo de pressão 20°, forma B, sem cubo

mais informações

Desenhos

Engrenagem de aço inoxidável, módulo 1,5
dentes fresados, retos, ângulo de pressão 20°, forma B, sem cubo

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaTipo
da forma
MóduloQuantidade
de dentes
B

DD1D2
máx.
CADAces.PreçoEncomendar
22400-20-1215170080Bsem cubo1,5801712312016 135,90 €
22400-20-1215170120Bsem cubo1,51201718318016 356,41 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Brasilien
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83