norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Cilindros pneumáticos com haste do pistão

voltar
Novidade da norelem: cilindros pneumáticos com haste do pistão

A norelem oferece três tipos normatizados de acordo com a DIN-ISO disponíveis em diferentes comprimentos de haste e diâmetros do pistão.

Na linha de produtos da norelem você encontra cilindros pneumáticos DIN ISO 15552, DIN ISO 21287 e DIN ISO 6432. Os cilindros normatizados, compactos e redondos são adequados para diversas aplicações e os mais diferentes tipos de montagem. Todos os artigos referidos correspondem aos cilindros pneumáticos de dupla ação.
Cilindros normalizados conforme a norma DIN ISO 15552

O cilindro normatizado conforme DIN ISO 15552 está disponível com diâmetros de pistão de 32 a 80 milímetros e comprimentos de curso de 25 a 250 milímetros. Graças ao seu design otimizado, é possível economizar 20 por cento do material aplicado. O tubo cilíndrico é fabricado de alumínio anodizado; a haste do pistão de aço temperado de cromo duro. A haste do pistão com rosca macho dispõe de um detector de posição e amortecimento pneumático regulável. O design robusto destes cilindros normatizados possibilita uma grande diversidade de aplicações.

Cilindro pneumático Cilindro normalizado DIN ISO 15552
Cilindros compactos conforme a norma DIN ISO 21287

O cilindro compacto DIN ISO 21287 está disponível nas versões com rosca macho ou fêmea, além de diâmetros de pistão de 20 a 40 milímetros e cursos com comprimentos de 10 a 50 milímetros. Ele vem equipado com um detector de posição para sensor de proximidade e amortecimento elástico em ambos os lados. O tubo cilíndrico é fabricado de alumínio. Pistão em aço inoxidável. O cilindro compacto é adequado para instalação em espaços estreitos.

Cilindro pneumático compacto DIN ISO 21287 de duplo efeito com pistão magnético, rosca fêmea
Cilindro pneumático compacto DIN ISO 21287 de duplo efeito com pistão magnético, rosca macho
Cilindros redondos DIN ISO 6432
Assim como acontece com o cilindro compacto, o cilindro redondo DIN ISO 6432 dispõe de um detector de posição para sensor de proximidade e amortecimento elástico bilateral. O cilindro redondo é fabricado de aço inoxidável e está disponível com diâmetros de 10 a 25 milímetros e comprimentos de curso de 10 a 200 milímetros. O cilindro redondo é caracterizado pela precisão de ajuste padrão. Cilindros redondos pneumáticos são ideais para aplicações de baixa carga ou força e podem ser integrados sem elementos de fixação.
Cilindro pneumático redondo DIN ISO 6432 de duplo efeito com pistão magnético

Resumo de todas as versões:

Perfil
norelem Normelemente GmbH & Co. KG
A NORELEM Elementos normalizados, com sede em Markgröningen perto de Stuttgart é um dos fornecedores mais respeitáveis de flexíveis, peças normalizadas, sistemas e componentes para máquinas e instalações, como também componentes para medição e controle. Fundada em 1958, NORELEM tem cerca de 70.000 peças normalizadas e elementos de máquinas, sendo um fornecedor com uma gama completa de peças neste segmento.

Clientes NORELEM são empresas de todos os tamanhos em todos os setores de máquinas e instalações industriais em todo mundo.
A NORELEM é reconhecida como parceira inovadora e fornecedora de soluções para técnicos, construtores e engenheiros, apoiando localmente através da implementação de idéias e esboços de projetos, com ajuda de eficientes produtos NORELEM adequados ao uso diário.
Símbolo: 799

Imprimir gratuitamente, cópia solicitada

Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Brasilien
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83