norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

a norelem apresenta a nova unidade de centragem inovadora

voltar
  • a norelem apresenta a nova unidade de centragem inovadora
  • a norelem apresenta a nova unidade de centragem inovadora
  • a norelem apresenta a nova unidade de centragem inovadora

Precisa e robusta: a norelem apresenta a nova unidade de centragem inovadora

Fixe e alinhe peças de usinagem de forma inovadora com a nova unidade de centragem da norelem. Ela é composta por um cone de precisão com esferas vulcanizadas e uma bucha. A estrutura do sistema possibilita uma repetibilidade de <0,003 mm.

Ao conectar placas equipadas com a nova unidade de centragem da norelem, as esferas do cone assentam levemente na bucha. Assim que a força de fixação para baixo entrar em ação, as esferas de precisão são comprimidas na superfície do cone, alinhando as superfícies das placas entre si. Neste processo, as esferas sofrem deformação na área elástica entre a superfície de revestimento da bucha e do cone, centrando ambas as peças com a mais alta precisão. Para um ótimo funcionando do sistema, deve-se observar a profundidade de montagem da bucha (fator de requisito). Desta maneira, as esferas sofrerão deformação somente dentro da sua área plástica.

A unidade de centragem da norelem pode compensar diferenças de temperatura de até 30 K. A borracha embutida no cone não desmerece e é resistente contra sujeiras ou cavacos. Mesmo que haja penetração de cavaco, o sistema não será danificado.
O novo sistema está disponível em dois tamanhos diferentes. Cones e buchas da unidade de centragem são vendidos avulsos. Assim, os usuários podem comprar somente os componentes necessários.

Informe-se aqui sobre a unidade de centragem inovadora da norelem!

Perfil
norelem Normelemente GmbH & Co. KG
A NORELEM Elementos normalizados, com sede em Markgröningen perto de Stuttgart é um dos fornecedores mais respeitáveis de flexíveis, peças normalizadas, sistemas e componentes para máquinas e instalações, como também componentes para medição e controle. Fundada em 1958, NORELEM tem cerca de 70.000 peças normalizadas e elementos de máquinas, sendo um fornecedor com uma gama completa de peças neste segmento.

Clientes NORELEM são empresas de todos os tamanhos em todos os setores de máquinas e instalações industriais em todo mundo.
A NORELEM é reconhecida como parceira inovadora e fornecedora de soluções para técnicos, construtores e engenheiros, apoiando localmente através da implementação de idéias e esboços de projetos, com ajuda de eficientes produtos NORELEM adequados ao uso diário.