norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

A norelem amplia a sua linha de produtos de motores de passo

voltar
A norelem amplia a sua linha de produtos de motores de passo
A partir de agora, estão disponíveis três tamanhos convencionais; NEMA 17, NEMA 23 e NEMA 34
Em todos os processos de fabricação que envolvam a movimentação, torneamento, usinagem ou separação de peças e ferramentas, os motores de passo oferecem múltiplas possibilidades de aplicações. Além dos motores de passo no tamanho NEMA 17, a norelem oferece os modelos NEMA 23 e NEMA 34. Sendo assim, encontram-se disponíveis os três tamanhos convencionais na mais simples versão assim como modelos com controle integrado para pronta-entrega.
Agora a norelem entrega motores de passo também nos tamanhos NEMA 17, 23 e 34. Eles podem ser adquiridos na versão simples, assim como com controle integrado.

Motores de passo da norelem convencem por sua precisão, alto grau de eficiência e operação econômica livre de manutenção. Eles são caracterizados por fatores como funcionamento silencioso, baixa ressonância sem perda de passos, possibilitando uma operação constantemente controlável com automonitoramento do sistema e da tensão no estágio final. Os motores vem equipados com uma carcaça com proteção CEM robusta e grau de proteção IP64 e são adequados para temperaturas ambientes até 50° C sem ventilação adicional externa.

Os motores de passo com controle integrado estão equipados com todos os modos de operação de um sistema de posicionamento regular: “automático, configurar, deslocamento de referência, digitação de parâmetros e programas”. Além disso, estão disponíveis diferentes interfaces como Profibus ou CAN Bus, portanto, os motores de passo da norelem podem ser adaptados em quase todos os sistemas de controle de processos. O respectivo software assim como cabos de comando adequados encontram-se disponíveis para download gratuito no site da norelem. O software de programação é de fácil operação e aplicável em qualquer PC ou Notebook convencionais.

As dimensões da flange dosmotores de passo correspondem a 42 mm (NEMA 17), 56 mm (NEMA 23) e 86 mm (NEMA 34). Os torques de retenção dos diferentes modelos abrangem valores de 0,43 Nm a 8,2 Nm. O ângulo de passo corresponde a 1,8° em todos os modelos. Os motores de passo são controlados por meio de cabos flexíveis. Eles foram projetados para tensões de 24 a 36 V DC e dispõem de 2 saídas e 6 entradas. Você pode adquirir acessórios disponíveis como cabos de ligação, fontes de alimentação, conversor de interfaces e engrenagem de 1 estágio. Todos os motores de passo são adequados para operação contínua.

Informe-se aqui sobre todos os Motores de passo e acessórios!

Acessar produtos:

Perfil
norelem Normelemente GmbH & Co. KG
A NORELEM Elementos normalizados, com sede em Markgröningen perto de Stuttgart é um dos fornecedores mais respeitáveis de flexíveis, peças normalizadas, sistemas e componentes para máquinas e instalações, como também componentes para medição e controle. Fundada em 1958, NORELEM tem cerca de 70.000 peças normalizadas e elementos de máquinas, sendo um fornecedor com uma gama completa de peças neste segmento.

Clientes NORELEM são empresas de todos os tamanhos em todos os setores de máquinas e instalações industriais em todo mundo.
A NORELEM é reconhecida como parceira inovadora e fornecedora de soluções para técnicos, construtores e engenheiros, apoiando localmente através da implementação de idéias e esboços de projetos, com ajuda de eficientes produtos NORELEM adequados ao uso diário.
Símbolo: 799

Imprimir gratuitamente, cópia solicitada