Unidades lineares com rolamento de esferas executam movimentos lineares e servem de carros deslizadores para transporte. Os modelos compactos da norelem são compostos de uma carcaça de alumínio e um rolamento autocompensador de esferas pré-montado com vedação bilateral.
Além disso, oferecemos uma versão Tandem com dois rolamentos autocompensadores de esferas pré-montados e equipados com compensação de erro angular. Os rolamentos de esferas apresentam um furo de lubrificação que permite a relubricação dos rolamentos, se necessário. |