norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Trilhos guia para correntes de rolos da norelem

voltar
  • Trilhos guia para correntes de rolos da norelem
Diga não ao desgaste: Trilhos guia para correntes de rolos da norelem
Guiamento ideal das correntes de rolos, minimização de oscilações e ruídos e o prolongamento da vida útil do seu sistema de transmissão por correntes! Os componentes da norelem garantem! Disponibilizamos guias e perfis em C adequados em diversos modelos.
Transmissão por correntes são sistemas clássicos da tecnologia de acionamento, pois garantem a transmissão de força com perfil fechado e relação de transmissão constante. Nestes sistemas são aplicados principalmente correntes de rolos, que podem ser obtidas na norelem em diversos modelos para multiaplicações.

Para minimizar o desgaste das correntes de rolos, utilizam-se trilhos guia. Eles oferecem suporte e guiam as correntes de rolos no lado solto da correia, diminuindo a possibilidade de surgimento de vibrações e ruídos e prolongando a vida útil do equipamento. Os trilhos guia da norelem são adequados para correntes de rolos DIN ISO 606 e se encontram disponíveis em diferentes tamanhos e versões. Eles são fabricados de polietileno em forma altamente molecular. Este material é comprovado tanto pela faixa de temperatura ampliada de -200 °C a +60 °C (por um curto tempo até +80 °C) como também pelas suas propriedades autolubrificantes, portanto livres de manutenção. Além disso, elas oferecem resistência à maioria dos ácidos e outras substâncias químicas.

Usuários podem fixar as guias nos equipamentos por meio de furos roscados ou escareados. Elas se encontram disponíveis em comprimentos de 2000 mm.

      

Para completar a linha, a norelem oferece perfis em C de aço e aço inoxidável, que podem ser aparafusados ou soldados. Frisos deslizantes com estrias podem ser encaixados (deslizados) no perfil protegendo-o assim contra forças transversais e torção. Já que as guias podem ser movimentadas livremente nos perfis em C, elas poderão sofrer dilatação em casos de oscilação térmica.

Trilhos guia em PE-UHMW para correntes de rolos de acordo com a norma DIN ISO 606
Trilhos guia em PE-UHMW para correntes de rolos de acordo com a norma DIN ISO 606 para perfis em C
Perfis em C em aço ou aço inoxidável para trilhos guia

Informe-se aqui sobre a linha completa!

Acessar produtos:

Perfil
norelem Normelemente GmbH & Co. KG
A NORELEM Elementos normalizados, com sede em Markgröningen perto de Stuttgart é um dos fornecedores mais respeitáveis de flexíveis, peças normalizadas, sistemas e componentes para máquinas e instalações, como também componentes para medição e controle. Fundada em 1958, NORELEM tem cerca de 70.000 peças normalizadas e elementos de máquinas, sendo um fornecedor com uma gama completa de peças neste segmento.

Clientes NORELEM são empresas de todos os tamanhos em todos os setores de máquinas e instalações industriais em todo mundo.
A NORELEM é reconhecida como parceira inovadora e fornecedora de soluções para técnicos, construtores e engenheiros, apoiando localmente através da implementação de idéias e esboços de projetos, com ajuda de eficientes produtos NORELEM adequados ao uso diário.