norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Novidade na norelem! Amortecedores de rotação

voltar
Movimentos suaves com amortecedores de rotação da norelem
Novidade na linha de produtos da norelem: amortecedores de rotação. Elementos de máquina livres de manutenção e prontos para instalação que auxiliam na frenagem e amortecimento de movimentos lineares ou rotacionais.
Amortecedores de rotação em aço de sentido horário, sentido anti-horário ou sentido bilateral
Amortecedores de rotação em aço de sentido horário, sentido anti-horário ou sentido bilateral

Acessar produtos:

Eles são muito úteis, por exemplo, na aplicação em capôs menores, divisórias ou gavetas. Os amortecedores de rotação reduzem o desgaste aumentando o valor dos componentes. É por isso que estes componentes encontram aplicação tanto na construção de máquinas e aparelhos como também na indústria de móveis. Uso comprovado em guias lineares, cilindros pneumáticos e esteiras transportadoras.

A carcaça externa dos amortecedores de rotação da norelem é composta de aço zincado. A haste de alojamento é fabricada de plástico.
Estas peças normatizadas estão disponíveis em diferentes formas:
Na forma A: a haste de alojamento é redonda; aqui pode se escolher um amortecimento de rotação direita ou esquerda.
Na forma B: a haste de alojamento é retangular; aqui o amortecedor de rotação pode frear os movimentos em ambas as direções.
Se em um processo de amortecimento unilateral forem utilizados dois amortecedores, é necessário instalar respectivamente uma versão com rotação esquerda e uma direita.
Se forem instalados amortecedores da mesma versão, obteremos o efeito de um amortecedor bilateral.
Amortecedores de rotação estão disponíveis em dois tamanhos diferentes e com torques de 1 Nm a 8 Nm.
A rotação máxima corresponde a 50 Rpm. A taxa máxima de ciclos corresponde a 12/min, embora um ciclo corresponda à uma rotação de 360° para a esquerda e direita.
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Brasilien
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83