norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

norelem apresenta novos posicionadores com mola de plástico

voltar

norelem apresenta novos posicionadores com mola de plástico

A norelem adicionou novos posicionadores de efeito lateral com mola de plástico em seu sortimento de produtos. Econtram-se disponíveis três tipos de estruturas, diferenciados pela força de mola. A linha de produtos compreende um total de 42 modelos com diâmetros de 6 a 16 mm.

Estes dispositivos são usados ​​onde quer que peças de usinagem e componentes tenham que ser fixados ou posicionados, para serem processados ​​posteriormente. Eles são freqüentemente usados, por exemplo, na construção de máquinas e engenharia mecânica, nas indústrias de embalagens, automotivas ou aeroespaciais. Os elementos de fixação práticos e flexíveis ocupam pouco espaço e tornam desnecessárias montagens complexas.

Nos posicionadores de efeito lateral com mola, a força atua horizontalmente. Eles são usados ​​principalmente em aplicações, nas quais sujeira ou cavacos podem acumular nos posicionadores padrão. Motivo: ao contrário dos posicionadores padrão, em que uma mola extra é integrada ao corpo, nos

                       

                  

Os posicionadores de efeito lateral com mola de plástico estão disponíveis em três modelos com forças de mola leve, média e forte, as quais são identificadas pelas cores azul , vermelho e verde . Com relação aos pinos, o usuário pode escolher entre aço temperado e brunido, aço inoxidável e plástico (termoplástico). A força da mola deve ser selecionada de acordo com os requisitos da respectiva aplicação. É possível obter forças de 10 N a 160 N.

A montagem é efetuada através de prensagem na contrapeça. O furo de alojamento deve apresentar uma tolerância de H8. Com o auxílio de ferramentas para montagem especiais, as quais podem ser adquiridas igualmente na norelem, os posicionadores de efeito lateral podem ser montados facilmente.

Perfil
norelem Normelemente GmbH & Co. KG
A NORELEM Elementos normalizados, com sede em Markgröningen perto de Stuttgart é um dos fornecedores mais respeitáveis de flexíveis, peças normalizadas, sistemas e componentes para máquinas e instalações, como também componentes para medição e controle. Fundada em 1958, NORELEM tem cerca de 70.000 peças normalizadas e elementos de máquinas, sendo um fornecedor com uma gama completa de peças neste segmento.

Clientes NORELEM são empresas de todos os tamanhos em todos os setores de máquinas e instalações industriais em todo mundo.
A NORELEM é reconhecida como parceira inovadora e fornecedora de soluções para técnicos, construtores e engenheiros, apoiando localmente através da implementação de idéias e esboços de projetos, com ajuda de eficientes produtos NORELEM adequados ao uso diário.
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Brasilien
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83