norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

As esteiras porta-cabos na versão em plástico completam a linha de produtos abrangente da norelem.

voltar

As esteiras porta-cabos na versão em plástico completam a linha de produtos abrangente da norelem.

Com inúmeras versões e acessórios adequados, os fios e cabos podem ser guiados e protegidos de forma ideal.

Novidade na norelem: uma linha abrangente de esteiras porta-cabos de plástico. Os produtos convencem através da simples disposição dos fios e das flexíveis possibilidades de configuração.

Com inúmeras versões e acessórios adequados, os fios e cabos podem ser guiados e protegidos de forma ideal.
Na maioria das esteiras porta-cabos da norelem, é possível abrir os elos individualmente, possibilitando a disposição dos fios e conduítes de forma fácil e rápida. Usuários podem inserir facilmente fios e cabos com conectores montados. Ao instalar vários fios na esteira, você pode separá-los por elementos separadores. Elementos de conexão adequados fixam as esteiras porta-cabos no equipamento correspondente de forma segura. Alívios de tração para fios e conduítes encontram-se igualmente à sua disposição.
Na linha completa da norelem, você encontra esteiras porta-cabos com alturas internas de 12 a 45 mm, larguras internas até 200 mm e diferentes raios de curvaturas. O comprimento nominal de 1.000 mm está disponível em estoque. Através do encaixe das correntes individuais, é possível prolongar as soluções individualmente.
Esteiras porta-cabos são conhecidas frequentemente como calhas porta-cabos articuladas. Elas servem de guiamento de fios e conduítes em todos os lugares onde peças de máquinas móveis, dados ou líquidos devem ser abastecidos com energia elétrica, por exemplo, em máquinas-ferramentas CNC, equipamentos da indústria de embalagem, máquinas para área de construção, gruas ou sistemas de armazenagem vertical. A esteira porta-cabos protege e guia os fios e conduítes embutidos de forma alinhada e limpa.

Informe-se aqui sobre a linha completa!

Acessar produtos:

Perfil
norelem Normelemente GmbH & Co. KG
A NORELEM Elementos normalizados, com sede em Markgröningen perto de Stuttgart é um dos fornecedores mais respeitáveis de flexíveis, peças normalizadas, sistemas e componentes para máquinas e instalações, como também componentes para medição e controle. Fundada em 1958, NORELEM tem cerca de 70.000 peças normalizadas e elementos de máquinas, sendo um fornecedor com uma gama completa de peças neste segmento.

Clientes NORELEM são empresas de todos os tamanhos em todos os setores de máquinas e instalações industriais em todo mundo.
A NORELEM é reconhecida como parceira inovadora e fornecedora de soluções para técnicos, construtores e engenheiros, apoiando localmente através da implementação de idéias e esboços de projetos, com ajuda de eficientes produtos NORELEM adequados ao uso diário.
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Brasilien
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83