norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

norelem amplia a sua linha de produtos de trilhos telescópicos

voltar

norelem amplia a sua linha de produtos de trilhos telescópicos

Os produtos de alta qualidade estão disponíveis em uma variedade de designs.

Depois de expandir a gama de

Graças aos produtos recém adicionados, a linha de trilhos telescópicos da norelem não deixa nada a desejar. Cargas úteis de 10 kg a 450 kg, um grande número de comprimentos, materiais de alta qualidade, uma ampla variedade de tipos de instalação e variantes de equipamentos se encontram à sua disposição. Ao elaborar a linha, a empresa deu ênfase especial ao movimento linear sem solavancos, baixo ruído e baixa manutenção; fatores importantes para os clientes, como tem mostrado a experiência.

O cliente também possui inúmeras opções, no que diz respeito ao tipo de operação dos trilhos, como "Soft Close", "Push to Open" ou com alavanca de acionamento com bloqueio. Além disso, os clientes podem escolher entre extensão parcial, extensão total e extensão excedente.

Os

A norelem oferece amplas informações sobre os trilhos telescópicos no centro de treinamento da norelem ACADEMY. As informações do produto, a função dos trilhos telescópicos, detalhes técnicos e outros acessórios, são apresentadas de forma clara.

No final da unidade de aprendizagem, teste seu conhecimento sobre trilhos telescópicos em um questionário interativo.

Acessar informações sobre os produtos da linha Trilhos telescópicos

Perfil
norelem Normelemente GmbH & Co. KG
A NORELEM Elementos normalizados, com sede em Markgröningen perto de Stuttgart é um dos fornecedores mais respeitáveis de flexíveis, peças normalizadas, sistemas e componentes para máquinas e instalações, como também componentes para medição e controle. Fundada em 1958, NORELEM tem cerca de 70.000 peças normalizadas e elementos de máquinas, sendo um fornecedor com uma gama completa de peças neste segmento.

Clientes NORELEM são empresas de todos os tamanhos em todos os setores de máquinas e instalações industriais em todo mundo.
A NORELEM é reconhecida como parceira inovadora e fornecedora de soluções para técnicos, construtores e engenheiros, apoiando localmente através da implementação de idéias e esboços de projetos, com ajuda de eficientes produtos NORELEM adequados ao uso diário.
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Brasilien
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83