norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Maior ergonomia no local de trabalho com colunas de elevação da norelem

voltar
Maior ergonomia no local de trabalho com colunas de elevação da norelem
Os sistemas são compostos pela coluna de elevação, um controle elétrico e um controle manual.
As novas colunas de elevação da norelem possibilitam deslocar objetos e guiá-los ao mesmo tempo de forma estável. Desta maneira, elas promovem tanto a ergonomia nos locais de trabalho individuais, como em equipamentos complexos para a construção de máquinas e equipamentos.
Maior ergonomia no local de trabalho com colunas de elevação da norelem
Colunas de elevação em alumínio, regulagem elétrica

Nas colunas de elevação de acionamento elétrico fabricadas de alumínio, a técnica é totalmente integrada. Os sistemas são livres de manutenção e podem ser colocados em funcionamento e operados de forma intuitiva, graças ao princípio Plug & Work.

O sortimento da norelem abrange versões com quatro diferentes cursos até 500 mm, os quais podem ser compensados com uma velocidade até 8 mm/s. As colunas de elevação foram projetadas para suportar cargas de tração e pressão, assegurando um autotravamento, mesmo sob carga máxima.
Comandos para colunas de elevação
Comandos para colunas de elevação

Com a ajuda do controle elétrico adequado, disponível na norelem, é possível operar no máximo duas colunas de elevação, podendo ainda conectar até dois controles, os quais promovem o deslocamento simultâneo e paralelo de quatro colunas de elevação. O controle convence por oferecer um cálculo de tempo de funcionamento dinâmico e uma proteção de sobrecarga padrão. Um sistema de detecção de colisão integrada (SPP – Smart Product Protection) otimiza a segurança de processos. Indicação visual de condição ocorre por meio de visor LED.

Interruptores manuais para colunas de elevação
Interruptores manuais para colunas de elevação

O comando é efetuado por meio de um controle manual especial, que vem equipado com um Display LCD e seis teclas de função. Através deste aparelho, é possível salvar as posições das colunas de elevação e trocar entre usuários. Por último, os usuários podem usar o controle manual para fazer alterações no comando.


Acessar produtos:

Perfil
norelem Normelemente GmbH & Co. KG
A NORELEM Elementos normalizados, com sede em Markgröningen perto de Stuttgart é um dos fornecedores mais respeitáveis de flexíveis, peças normalizadas, sistemas e componentes para máquinas e instalações, como também componentes para medição e controle. Fundada em 1958, NORELEM tem cerca de 70.000 peças normalizadas e elementos de máquinas, sendo um fornecedor com uma gama completa de peças neste segmento.

Clientes NORELEM são empresas de todos os tamanhos em todos os setores de máquinas e instalações industriais em todo mundo.
A NORELEM é reconhecida como parceira inovadora e fornecedora de soluções para técnicos, construtores e engenheiros, apoiando localmente através da implementação de idéias e esboços de projetos, com ajuda de eficientes produtos NORELEM adequados ao uso diário.
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Brasilien
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83