norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Cintas têxteis e eslingas redondas

voltar

A alternativa macia: cintas têxteis e eslingas redondas

Com uma capacidade de carga de até cindo toneladas, estes flexíveis produtos oferecem multiaplicação
Meios de atamento e içamento de cargas como cintas têxteis e eslingas redondas oferecem frequentemente uma boa alternativa para correntes ou cordas: elas são mais leves, agradáveis no manuseio, protegem a superfície da carga de transporte e podem ser armazenadas em espaços bem restritos.

Eslingas redondas se adaptam à carga de transporte de forma flexível, portanto, são adequadas principalmente para cargas com superfícies sensíveis. Entre outras aplicações, elas representam a solução ideal para o içamento de bobinas de chapa.

Eslingas redondas da norelem correspondem à norma DIN EN 1492-2. Elas são compostas de fios de fibra de poliéster sem fim e altamente resistentes, os quais possuem um revestimento de proteção estável. Este revestimento é costurado com feixes de fibra de poliéster sem emendas e apresentam uma superfície impregnada de poliuretano resistente ao atrito. Você pode adquirir na norelem adicionalmente ganchos para eslingas redondas adequados, assim como elos de emenda erhältlich.

Eslingas redondas

Cintas têxteis são empregadas em todos os locais, onde se encontram disponíveis superfícies de assento largas e limpas. Através da superfície larga, a pressão da carga é distribuída uniformemente, protegendo assim a carga de içamento. Especialmente prático: cintas têxteis podem ser instaladas passando por baixo da carga, facilitando assim o manuseio.

Os produtos da norelem estão em conformidade com a norma DIN EN 1492-1. Elas são compostas por uma cinta de poliéster altamente resistente e uma superfície impreguinada por poliuretano e resistente ao atrito.
Cintas têxteis para elevação de carga
O estiramento das eslingas redondas e cintas têxteis da norelem atinge valores muito abaixo de 7 %. Elas são fabricadas com fator de segurança 7:1 e possuem marcação CE, de acordo com as diretrizes européias de máquinas.
Todos os meios de atamento e içamento de cargas apresentam alta resistência aos raios ultravioletas, além da baixa absorção de umidade. Eles podem ser aplicados em faixas de temperatura de -40 °C até +100 °C.
Perfil
norelem Normelemente GmbH & Co. KG
A NORELEM Elementos normalizados, com sede em Markgröningen perto de Stuttgart é um dos fornecedores mais respeitáveis de flexíveis, peças normalizadas, sistemas e componentes para máquinas e instalações, como também componentes para medição e controle. Fundada em 1958, NORELEM tem cerca de 70.000 peças normalizadas e elementos de máquinas, sendo um fornecedor com uma gama completa de peças neste segmento.

Clientes NORELEM são empresas de todos os tamanhos em todos os setores de máquinas e instalações industriais em todo mundo.
A NORELEM é reconhecida como parceira inovadora e fornecedora de soluções para técnicos, construtores e engenheiros, apoiando localmente através da implementação de idéias e esboços de projetos, com ajuda de eficientes produtos NORELEM adequados ao uso diário.
Símbolo: 799

Imprimir gratuitamente, cópia solicitada

Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Brasilien
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83