norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

norelem 万向球

norelem 万向球方便轻松推动、旋转和引导散装物料。万向球作为输送系统、进料装置、加工机床以及包装装置中的模块,其绝佳功能已通过验证-不管是重型还是敏感性运输物品:用万向球可以轻松运输。

万向球的应用领域

norelem 万向球用于冲压机、折弯机和测量仪表,用于输送材料到无尘室和微型仪表,也用于货物封包和输送装置。因此,norelem 万向球为任何运输要求提供了解决方案。

传送带技术

- 球面工作台、旋转工作台、拣选机和配料机的分向器

- 循环输送机的交叉点

- 机场的行李分选系统

- 钢管运输

- 升降平台

一般机械制造

- 板材加工机送料台

- 折边机的固定装置

- 加工中心的输送装置

- 大型电机驱动装配辅助工具

更多应用领域

- 特种机械制造

- 航空技术行业

- 饮料和石材加行业

norelem 万向球的结构

万向球配备钢壳以及嵌入式淬火球座。其作为多个支承球的轨道。支承球在负载球转动期间在球座上滚动。

norelem 万向球的优点

- 万向球的设计确保在所有安装位置都能精确滚动

- 万向球确保完全承载能力

- 万向球维护成本低

- 几乎所有型号的万向球都采用浸油毡密封来防止灰尘污染

- 可以快速、经济地安装万向球

该系列分为 42 种不同型号/规格的 norelem 万向球,具有从 50 N - 15000 N 的额定载荷和不同直径。

万向球规格型号

带实心钢壳的万向球

微型万向球

norelem 还提供另一种形式 的微型万向球 。这种特殊规格主要用于测量仪器、向无尘区域和微型仪表输送材料。万向球由一个带集成轴瓦的壳体、一个盖罩、一个负载球和多个承载球组成。norelem 在线商店提供钢和不锈钢规格的迷你万向球。

带钢壳的万向球

norelem

负载球

负载球为客户提供了额外的选择。除了钢和不锈钢,还可以选择聚酰胺负载球。

适用于室外区域的重载万向球

全钢制万向球设计在冲击负荷下具有较长的使用寿命。所有装置交货时都已配备全钢制壳体和经硬化处理的表面。由于大量的自洁口,万向球具有很高的自洁度。因此它们尤其适用于外部设备。

带螺栓的万向球

万向球具有较大的支撑范围。由于钻孔的固定,其具有高度的稳定性和承载能力。支撑球的成型防尘密封圈位于外部。

带紧固元件/紧固孔的万向球

带紧固元件/xs:link> 或紧固孔的万向球(无外壳) 可轻松从作用侧安装和拆卸。带紧固元件的万向球用弹簧卡扣进行固定。容许安装孔有较大公差。

带弹簧元件的万向球

带弹簧元件 的万向球可在运送不平整工件时实现均匀负载分配。在冲切机、压弯机等机器中使用时,此元件在加工过程结束后再次弹出并且工件可被滚出。

公差环

通过使用公差环可实现待连接部件之间的较大公差范围。万向球可快速有效地安装。

安装说明及技术参数

安装说明和技术数据也可以在我们的 norelem 万向球 (95000) 数据表中找到。

确定万向球负载

确定万向球的负载时,需要将传送物料的重量除以 3。如果对负载球进行准确测定,根据输送物料的特性,还能利用承重万向球的数量计算水平。

万向球的排列

万向球的排列取决于传送物料的基面。如果物料的基面均匀一致且光滑,例如纸箱底板,则最短边长除以 2.5 便可计算出万向球的间距。

输送速度和负载能力

推荐输送速度为 1 m/sec。如果采用聚氨酯负载球,则速度为 0.25 m/sec。给定的额定载荷适用于所有安装位置,涉及负载球的 106 次转动。如果长时间速度高于 1 m/sec,根据具体负载,可能会出现温升以及寿命缩短的情况,尤其是负载球直径 Ø 在60- 90的。

估算使用寿命

L =(C/F)³ x 10⁶ 转

   

L = 使用寿命

C = 额定载荷 (N)

F = 载荷 (N)

注意:使用高温润滑剂(参见万向球数据表)(95000)。

耐温性

万向球如果采用毛毡密封垫片,则可以抵抗 100 °C 的持续温度。如果温度超过 100 °C,则只能使用不含毛毡密封垫片的未镀锌万向球,配备钢制负载球。注意降低额定载荷!将额定载荷和温度系数(表格)相乘。

确定带弹簧的万向球负载

对于这一规格,需要根据“初始弹力”一列的参数确定。此时将输送物料的重量除以承载滚珠数量。
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00 
点击购物车
中国
网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2021 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83