norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的
数据保护声明
中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。
同意
全球分布
创意
AGB
版权说明
数据保护
产品
企业信息
服务
下载
新闻
联系我们
产品概览
固定
灵活的标准件系统
装配
装配系统
运动
用于机床和设备制造的系统/组件
检查
量具检具组件
夹紧
夹紧技术
控制和调节
电动机构
输送
输送和移动技术
technoshop
norelem inch
英制产品目录
目录订购
95152
万向球 钢制壳体塑料球
返回
产品
产品概览
输送和移动技术
输送和移动技术
球轴
万向球 钢制壳体塑料球
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
钢制镀锌。
聚酰胺 PA 66 制负载球。
提示:
带塑料轴承球的万向球尤其适合用于运输敏感待运货物,如玻璃或经抛光处理的铝板、黄铜板和钢板。
它具备可防止脏污的毛毡密封件。
图纸提示:
1) 负载球
2) 支承球
B 型:镀锌盖罩和壳体,钢制负载球
C 型:镀锌盖罩和壳体,不锈钢制负载球
特点:
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 95152 万向球 钢制壳体塑料球
236 kB
万向球 安装说明及技术参数
319 kB
图纸
商品选择/筛选
订货号
类型
DK
D
D1
H
H1
H2
额定负载
C(N)
适用公差环
CAD
配件
价格
订购
95152-115
B
15,8
24±0,065
31
21
9,5
2,8
100
95164-024
根据要求
95152-122
B
22,2
36±0,080
45
30
9,6
2,8
200
95164-036
根据要求
95152-130
B
30
45±0,080
55
37
13,6
4
250
95164-045
根据要求
95152-215
C
15,8
24±0,065
31
21
9,5
2,8
100
95164-024
根据要求
95152-222
C
22,2
36±0,080
45
30
9,6
2,8
200
95164-036
根据要求
95152-230
C
30
45±0,080
55
37
13,6
4
250
95164-045
根据要求
本类目的其他商品
95150
万向球 钢制壳体
95154
万向球 带弹簧元件
95156
万向球 实心钢壳
95156-01
重载万向球
95156-02
重载万向球适用于室外区域
95158
万向球 带固定孔无壳体
95160
万向球 带弹簧卡扣
95164
公差环
95180
迷你万向球
95182-01
带螺栓销的万向球
我的 norelem
E-Mail
密码
忘记密码
首次登陆
购物车
商品数量:
0
总数:
0.00
€
点击购物车
Algérie
Andorra
Argentina
Australia
België
Bolivia
Bosna i Hercegovina
Brasil
Canada
Česká republika
Chile
中国
Colombia
Costa Rica
Cuba
Danmark
Dem. Peop. Rep. of Korea
Deutschland
Ecuador
Eesti
España
France
Georgia
香港
Hrvatska
India
Ireland
Ísland
Italia
Jamaica
日本
Latvija
Liechtenstein
Lietuvos
Luxemburg
Magyarország
Malaysia
Malta
México
Nederland
New Zealand
Norge
Österreich
Pakistan
Paraguay
Perú
Polska
Portugal
Principauté de Monaco
台灣
Rep. di San Marino
대한민국
România
Schweiz
Singapore
Slovenija
Slovensko
South Africa
Suomi
Sverige
Türkiye
United Kingdom
United States of America
Uruguay
Venezuela
Việt Nam
Ελλάδα
Κύπρος
Беларусь
България
Република Србија
Россия
Србија и Црна Гора
Україна
ישראל
الامارات العربية المتحدة
السعودية
ايران
مصر
ประเทศไทย
Chinese
English
网页地图
打印
推荐
Top
Copyright © 2021 norelem. 保留所有权利。
电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83