norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
万向球 钢制壳体
95150

万向球 钢制壳体

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:镀锌钢或不锈钢。提示:95150-115 没有经过毛毡密封。图纸提示:
1) 负载球
2) 支承球

B 型:镀锌盖罩和壳体,钢制珠
C 型:镀锌盖罩和壳体,不锈钢珠
D 型:不锈钢盖罩、壳体和顶珠
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 95150 万向球 钢制壳体 229 kB
 万向球 安装说明及技术参数 318 kB

图纸

万向球 钢制壳体

商品选择/筛选

订货号类型DKD

D1HH1H2额定负载
C(N)
适用公差环

CAD配件价格订购
95150-115B15,824±0,06531219,52,860095164-024  根据要求
95150-122B22,236±0,08045309,82,8160095164-036  根据要求
95150-130B3045±0,080553713,84300095164-045  根据要求
95150-145B44,562±0,0957553,5194610095164-062  根据要求
95150-215C15,824±0,06531219,52,860095164-024  根据要求
95150-222C22,236±0,08045309,82,8160095164-036  根据要求
95150-230C3045±0,080553713,84300095164-045  根据要求
95150-245C44,562±0,0957553,5194610095164-062  根据要求
95150-315D15,824±0,06531219,52,838095164-024  根据要求
95150-322D22,236±0,08045309,82,8100095164-036  根据要求
95150-330D3045±0,080553713,84200095164-045  根据要求
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00 
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
中国
网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2024 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83