norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的
数据保护声明
中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。
同意
全球分布
创意
AGB
版权说明
数据保护
产品
企业信息
服务
下载
新闻
联系方式
产品概览
固定
灵活的标准件系统
装配
装配系统
运动
用于机床和设备制造的系统/组件
检查
量具检具组件
夹紧
夹紧技术
控制和调节
电动机构
输送
输送和移动技术
technoshop
norelem inch
英制产品目录
95154
万向球 带弹簧元件
返回
产品
产品概览
输送和移动技术
输送和移动技术
球轴
万向球 带弹簧元件
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
钢制镀锌。
提示:
带弹簧元件的万向球可在不平整工件时实现均匀负载分配。
在冲切机、压弯机等机器中使用时,此元件在加工过程结束后再次弹回出来并且工件可被滚出。
使用极限力 (N) 时万向球完全沉入。
图纸提示:
1) 负载球
2) 支承球
B 型:镀锌盖罩和壳体,钢制珠
C 型:镀锌盖罩和壳体,不锈钢珠
特点:
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 95154 万向球 带弹簧元件
271 kB
万向球 安装说明及技术参数
318 kB
图纸
商品选择/筛选
订货号
类型
DK
D
D1
H
H1
H2
初始弹力
(N)
终点弹力
(N)
初始终点位置
弹力偏差
(%)
CAD
配件
价格
订购
95154-122
B
22,2
39
50
51,5
18,5
14
730
860
+25 / -7,5
根据要求
95154-130
B
30
48,2
62
70
24,4
17,7
1350
1600
+15 / -7,5
根据要求
95154-145
B
45
66,4
85
100,5
35,6
24,2
2280
2770
+15 / -7,5
根据要求
95154-222
C
22,2
39
50
51,5
18,5
14
730
860
+25 / -7,5
根据要求
95154-230
C
30
48,2
62
70
24,4
17,7
1350
1600
+15 / -7,5
根据要求
95154-245
C
45
66,4
85
100,5
35,6
24,2
2280
2770
+15 / -7,5
根据要求
本类目的其他商品
<<
|
<
|
1-10
|
11-12
|
>
|
>>
95150
万向球 钢制壳体
95152
万向球 钢制壳体塑料球
95153
带塑料外壳的球轴
95156
万向球 实心钢壳
95156-01
重载万向球
95156-02
重载万向球适用于室外区域
95158
万向球 带固定孔无壳体
95160
万向球 带弹簧卡扣
95161
万向球,
带可夹紧顶珠
95164
公差环
<<
|
<
|
1-10
|
11-12
|
>
|
>>
我的 norelem
E-Mail
密码
忘记密码
首次登陆
购物车
商品数量:
0
总数:
0.00
€
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
Algérie
Andorra
Argentina
Australia
België
Bolivia
Bosna i Hercegovina
Brasil
Canada
Česká republika
Chile
中国
Colombia
Costa Rica
Cuba
Danmark
Dem. Peop. Rep. of Korea
Ecuador
Eesti
Georgia
香港
Hrvatska
India
Ireland
Ísland
Jamaica
日本
Latvija
Lietuvos
Luxemburg
Malaysia
Malta
México
Nederland
New Zealand
Norge
Pakistan
Paraguay
Perú
Principauté de Monaco
台灣
Rep. di San Marino
대한민국
România
Singapore
Slovenija
Slovensko
South Africa
Suomi
Türkiye
United States of America
Uruguay
Venezuela
Việt Nam
Ελλάδα
Κύπρος
Беларусь
България
Република Србија
Россия
Србија и Црна Гора
Україна
ישראל
الامارات العربية المتحدة
السعودية
ايران
مصر
ประเทศไทย
Chinese
English
网页地图
打印
推荐
Top
Copyright © 2024 norelem. 保留所有权利。
电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83