滑动轴承
返回
产品
产品概览
用于机床和设备制造的系统和组件
联轴器、 刚性联轴器、 胀紧套、 万向节、 快速插拔联轴器、 轴承、 密封件
滑动轴承
新产品
塑料弓形把手,具有电控开关功能和一个按钮
塑料管状把手,具有电控开关功能和一个按钮
塑料管状把手,具有电控开关功能和两个按钮
不锈钢短型分度销,带不锈钢蘑菇头把手
按钮
选择开关
信号灯
安装外壳
带嵌入式把手的不锈钢旋转夹紧装置
用于带嵌入式把手的旋转夹紧装置的不锈钢夹紧板
不锈钢重型快锁插销,可伸缩,带旋转驱动器和不锈钢旋转头
不锈钢快锁插销,可伸缩,带旋转驱动器和不锈钢旋转头
弧形或椭圆形轮廓 TS 链条张紧器
TS 链条张紧器,不锈钢,带弧形轮廓
尺寸为 0 的链条张紧器,带半圆形轮廓
尺寸为 1 的链条张紧器,带弧形轮廓
尺寸为 1 的链条张紧器,不锈钢,带弧形轮廓
链条张紧器的角形托架
倾斜式椭圆形不锈钢弓形把手
23500
igubal® 轴承座
12 型号
23678
钢制导向管
53 型号
23678-10
带定心轴环的钢制导向衬套
144 型号
23678-20
钢制或青铜制导向衬套
301 型号
23679
陶瓷导杆衬套
10 型号
23680
导向衬套,青铜,免维护
193 型号
23681
导向衬套
符合德国工业标准 (DIN) 9834/ ISO 标准 9448 青铜,免维护,带凸缘
7 型号
23681-05
铜质导向衬套,带凸缘,免维护
173 型号
23682
固定夹
符合德国工业标准 (DIN) 9832
3 型号
23710
塑料滑动轴承
66 型号
23715
塑料垫圈
14 型号
23730
圆柱形滑动轴承
70 型号
23731
带轴环的滑动轴承
19 型号
23732
垫圈
16 型号
23760
圆柱形烧结青铜制滑动轴承
84 型号
23761
带轴环的烧结青铜制滑动轴承
60 型号
23765
铜质或钢制滑板,免维护
90 型号
23765-01
铜质制滑板,免维护
23 型号