|
|
产品说明材料:钢制承载板。 烧结青铜制中间层。 PTFE 制滑面。规格:钢制镀锌。提示:免维护滚轧钢制组合滑动轴承尤其适合干运行。同时也十分适合用于润滑(油润滑)。极低磨损和摩擦系数,无黏滑效应。适合旋转和往复运动,高耐化学性,低吸水性。技术参数:静态负载: 最大值 250 N/mm² 动态负载: 最大值 140 N/mm² 干摩擦系数: 0.03 - 0.20 干滑动速度: 最大值 2 m/s 油润滑滑动速度: 最大值 5 m/s 导热系数: 42 W(m*K)-1 热膨胀系数: 11*10-6 K-1 温度范围: -195 °C 至 +280 °C装配:建议使用适配压头以避免滑面损坏。接合缝应处于负载区对面。轴承在安装后具有压配合。可进行粘贴,但不是必需的。公差:壳体: 建议公差 H7。 表面特性 Ra 0.8 - 1.6。 棱角(压入侧 0.8 - 1.2 x 15°)。
轴: 建议公差 h8 至 f7。在较低转速和负载下使用时也可使用具有 h9 的拉削轴。 拉削轴 Ra 1.6 - 3.2 的轴表面 Ra 0.4 - 0.8(优先使用经打磨处理的轴)。图纸提示:特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | D | D1 | D2 | L1 | L2 | R | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
23731-00400505 | 4 | 5,5 | 9 | 5,6 | 1 | 0,5 |  | | 根据要求 | | 23731-00600807 | 6 | 8 | 12 | 7 | 1 | 1 |  | | 根据要求 | | 23731-00801005 | 8 | 10 | 15 | 5,5 | 1 | 1 |  | | 根据要求 | | 23731-00801009 | 8 | 10 | 15 | 9,5 | 1 | 1 |  | | 根据要求 | | 23731-01001209 | 10 | 12 | 18 | 9 | 1 | 1 |  | | 根据要求 | | 23731-01001212 | 10 | 12 | 18 | 12 | 1 | 1 |  | | 根据要求 | | 23731-01201417 | 12 | 14 | 20 | 17 | 1 | 1 |  | | 根据要求 | | 23731-01401617 | 14 | 16 | 22 | 17 | 1 | 1 |  | | 根据要求 | | 23731-01501712 | 15 | 17 | 23 | 12 | 1 | 1 |  | | 根据要求 | | 23731-01501717 | 15 | 17 | 23 | 17 | 1 | 1 |  | | 根据要求 | | 23731-01601817 | 16 | 18 | 24 | 17 | 1 | 1 |  | | 根据要求 | | 23731-01802012 | 18 | 20 | 26 | 12 | 1 | 1 |  | | 根据要求 | | 23731-02002311 | 20 | 23 | 30 | 11,5 | 1,5 | 1,5 |  | | 根据要求 | | 23731-02202521 | 22 | 25 | 32 | 21,5 | 1,5 | 1,5 |  | | 根据要求 | | 23731-02502826 | 25 | 28 | 35 | 26,5 | 1,5 | 1,5 |  | | 根据要求 | | 23731-03003430 | 30 | 34 | 42 | 30 | 2 | 2 |  | | 根据要求 | | 23731-03503926 | 35 | 39 | 47 | 26 | 2 | 2 |  | | 根据要求 | | 23731-04004426 | 40 | 44 | 53 | 26 | 2 | 2 |  | | 根据要求 | | 23731-05005522 | 50 | 55 | 65 | 22 | 2,5 | 2 |  | | 根据要求 | |
|
|