|
|
产品说明材料:igumid® G 制壳体, iglidur® W300 制帽罩。规格:黑色。提示:座式轴承补偿轴的轴心偏差、倾角和挠度。易于安装,尤其适合接收旋转、摆动和轴向运动。 igubal® 座式轴承免维护并设计用于干运行。装配:座式轴承设计用于通过两个螺栓固定。
内径的公差设计为 E10。相关轴的公差应介于 h6 和 h9 之间。特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | A | B | B1 | D
| D1 | H | H1 | H2 | L | L1 | 最大 偏摆角 | 最大静态 拉力负荷 N 瞬时 | 最大静态 拉力负荷 N 长期 | 最大轴向 静态承载负荷 N | 椭圆孔 最大锁紧扭矩 Nm | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
23500-05 | 26,7 | 8 | 6 | 5 | 3,3 | 14 | 7 | 4 | 34 | 5 | 30° | 700 | 350 | 400 | 0,6 |  | | 根据要求 | | 23500-06 | 34,5 | 9 | 7 | 6 | 4,5 | 18 | 10 | 5,5 | 43 | 6 | 29° | 1100 | 550 | 400 | 1,3 |  | | 根据要求 | | 23500-08 | 35,5 | 12 | 9 | 8 | 4,5 | 20 | 10 | 6 | 47 | 7 | 25° | 1300 | 650 | 800 | 1,3 |  | | 根据要求 | | 23500-10 | 48,5 | 14 | 10,5 | 10 | 5,5 | 26 | 14 | 7,5 | 62 | 8 | 25° | 1500 | 750 | 1100 | 2,5 |  | | 根据要求 | | 23500-12 | 49,5 | 16 | 12 | 12 | 5,5 | 28 | 14 | 8,5 | 65 | 9 | 25° | 2200 | 1100 | 1150 | 2,5 |  | | 根据要求 | | 23500-14 | 64,4 | 19 | 13,5 | 14 | 6,6 | 34 | 18 | 9,5 | 82 | 11 | 23° | 2400 | 1200 | 1200 | 4,5 |  | | 根据要求 | | 23500-16 | 65,4 | 21 | 15 | 16 | 6,6 | 36 | 18 | 10,5 | 86 | 12 | 23° | 3000 | 1500 | 1800 | 4,5 |  | | 根据要求 | | 23500-18 | 72 | 23 | 16,5 | 18 | 9 | 42 | 22 | 11,5 | 93 | 13 | 23° | 3500 | 1750 | 1900 | 10,5 |  | | 根据要求 | | 23500-20 | 73 | 25 | 18 | 20 | 9 | 44 | 22 | 13 | 98 | 14 | 23° | 4700 | 2350 | 2500 | 10,5 |  | | 根据要求 | | 23500-22 | 81 | 28 | 20 | 22 | 9 | 48 | 24 | 14 | 108 | 16 | 22° | 6100 | 3050 | 2700 | 10,5 |  | | 根据要求 | | 23500-25 | 94 | 31 | 22 | 25 | 9 | 54 | 27 | 16 | 124 | 17 | 22° | 6600 | 3300 | 3200 | 10,5 |  | | 根据要求 | | 23500-30 | 105 | 37 | 25 | 30 | 11 | 64 | 32 | 17 | 139 | 20 | 22° | 8100 | 4050 | 3750 | 21,5 |  | | 根据要求 | |
|
|