|
|
产品说明材料:钢制承载板。 烧结青铜制中间层。 PTFE 制滑面。规格:钢制镀锌。提示:免维护钢制组合滑动轴承尤其适合干运行。同时也十分适合用于润滑(油润滑)。它们用于接收旋转运动时的轴向负载。可以是变化的负载或持续的负载。极低磨损和摩擦系数,无黏滑效应。高耐化学性,低吸水性。技术参数:静态负载: 最大值 250 N/mm² 动态负载: 最大值 140 N/mm² 干摩擦系数: 0.03 - 0.20 干滑动速度: 最大值 2 m/s 油润滑滑动速度: 最大值 5 m/s 导热系数: 42 W(m*K)-1 热膨胀系数: 11*10-6 K-1 温度范围: -195 °C 至 +280 °C特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | D | D1 | D2 | D3 | D4 | H | S | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
23732-01002015 | 10 | 20 | 15 | 1,5 | 20 | 1 | 1,5 |  | | 根据要求 | | 23732-01202415 | 12 | 24 | 18 | 1,5 | 24 | 1 | 1,5 |  | | 根据要求 | | 23732-01402615 | 14 | 26 | 20 | 2 | 26 | 1 | 1,5 |  | | 根据要求 | | 23732-01603015 | 16 | 30 | 23 | 2 | 30 | 1 | 1,5 |  | | 根据要求 | | 23732-01803215 | 18 | 32 | 25 | 2 | 32 | 1 | 1,5 |  | | 根据要求 | | 23732-02003615 | 20 | 36 | 28 | 3 | 36 | 1 | 1,5 |  | | 根据要求 | | 23732-02203815 | 22 | 38 | 30 | 3 | 38 | 1 | 1,5 |  | | 根据要求 | | 23732-02404215 | 24 | 42 | 33 | 3 | 42 | 1 | 1,5 |  | | 根据要求 | | 23732-02604415 | 26 | 44 | 35 | 3 | 44 | 1 | 1,5 |  | | 根据要求 | | 23732-02804815 | 28 | 48 | 38 | 4 | 48 | 1 | 1,5 |  | | 根据要求 | | 23732-03205415 | 32 | 54 | 43 | 4 | 54 | 1 | 1,5 |  | | 根据要求 | | 23732-03806215 | 38 | 62 | 50 | 4 | 62 | 1 | 1,5 |  | | 根据要求 | | 23732-04206615 | 42 | 66 | 54 | 4 | 66 | 1 | 1,5 |  | | 根据要求 | | 23732-04807420 | 48 | 74 | 61 | 4 | 74 | 1,5 | 2 |  | | 根据要求 | | 23732-05207820 | 52 | 78 | 65 | 4 | 78 | 1,5 | 2 |  | | 根据要求 | | 23732-06209020 | 62 | 90 | 76 | 4 | 90 | 1,5 | 2 |  | | 根据要求 | |
|
|