|
|
产品说明材料:烧结青铜,类似 SINT A50。规格:已油浸(约 25 % 容积的油)。 硬度最低 25 HB。提示:烧结青铜制滑动轴承为油浸式、自润滑、免维护并做好安装准备。油通过粘附力被送往旋转的轴上,并在静止时通过毛细作用再次被滑动轴承吸收。正常运行条件下无需额外润滑。技术参数:静态负载: 最大值 70 N/mm² 动态负载: 最大值 20 N/mm² 干摩擦系数: 0.05 - 0.10 滑动速度: 最大值 6 m/s 最大 pv 值: 2,45 N/mm² * m/s 温度范围: -20 °C 至 +100 °C装配:压入轴承,不要打入。建议使用适配压头。不使用压头会存在滑动轴承在安装时变形的危险。压入具有定位孔 H7 的壳体后,孔 D 具备公差 H7。公差:壳体: 建议公差 H7。
轴: 建议公差 h6 至 h9。可使用表面经打磨处理的硬化或未硬化轴(在辅助应用中也可使用拉削轴)。特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | D | D1 | D2 | L1 | L2 | R | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
23761-00400804 | 4 | 8 | 12 | 4 | 2 | 0,3 |  | | 根据要求 | | 23761-00400808 | 4 | 8 | 12 | 8 | 2 | 0,3 |  | | 根据要求 | | 23761-00601006 | 6 | 10 | 14 | 6 | 2 | 0,3 |  | | 根据要求 | | 23761-00601010 | 6 | 10 | 14 | 10 | 2 | 0,3 |  | | 根据要求 | | 23761-00601016 | 6 | 10 | 14 | 16 | 2 | 0,3 |  | | 根据要求 | | 23761-00801208 | 8 | 12 | 16 | 8 | 2 | 0,3 |  | | 根据要求 | | 23761-00801212 | 8 | 12 | 16 | 12 | 2 | 0,3 |  | | 根据要求 | | 23761-00801216 | 8 | 12 | 16 | 16 | 2 | 0,3 |  | | 根据要求 | | 23761-01001310 | 10 | 13 | 16 | 10 | 1,5 | 0,6 |  | | 根据要求 | | 23761-01001316 | 10 | 13 | 16 | 16 | 1,5 | 0,6 |  | | 根据要求 | | 23761-01001510 | 10 | 15 | 20 | 10 | 2,5 | 0,6 |  | | 根据要求 | | 23761-01001516 | 10 | 15 | 20 | 16 | 2,5 | 0,6 |  | | 根据要求 | | 23761-01001610 | 10 | 16 | 22 | 10 | 3 | 0,6 |  | | 根据要求 | | 23761-01001616 | 10 | 16 | 22 | 16 | 3 | 0,6 |  | | 根据要求 | | 23761-01201512 | 12 | 15 | 18 | 12 | 1,5 | 0,6 |  | | 根据要求 | | 23761-01201516 | 12 | 15 | 18 | 16 | 1,5 | 0,6 |  | | 根据要求 | | 23761-01201712 | 12 | 17 | 22 | 12 | 2,5 | 0,6 |  | | 根据要求 | | 23761-01201716 | 12 | 17 | 22 | 16 | 2,5 | 0,6 |  | | 根据要求 | | 23761-01201812 | 12 | 18 | 24 | 12 | 3 | 0,6 |  | | 根据要求 | | 23761-01201820 | 12 | 18 | 24 | 20 | 3 | 0,6 |  | | 根据要求 | | 23761-01401814 | 14 | 18 | 22 | 14 | 2 | 0,6 |  | | 根据要求 | | 23761-01402014 | 14 | 20 | 26 | 14 | 3 | 0,6 |  | | 根据要求 | | 23761-01502015 | 15 | 20 | 25 | 15 | 3 | 0,6 |  | | 根据要求 | | 23761-01502020 | 15 | 20 | 25 | 20 | 3 | 0,6 |  | | 根据要求 | | 23761-01602016 | 16 | 20 | 24 | 16 | 2 | 0,6 |  | | 根据要求 | | 23761-01602020 | 16 | 20 | 24 | 20 | 2 | 0,6 |  | | 根据要求 | | 23761-01602216 | 16 | 22 | 28 | 16 | 3 | 0,6 |  | | 根据要求 | | 23761-01602220 | 16 | 22 | 28 | 20 | 3 | 0,6 |  | | 根据要求 | | 23761-01602225 | 16 | 22 | 28 | 25 | 3 | 0,6 |  | | 根据要求 | | 23761-01802218 | 18 | 22 | 26 | 18 | 2 | 0,6 |  | | 根据要求 | | 23761-01802418 | 18 | 24 | 30 | 18 | 3 | 0,6 |  | | 根据要求 | | 23761-02002416 | 20 | 24 | 28 | 16 | 2 | 0,6 |  | | 根据要求 | | 23761-02002420 | 20 | 24 | 28 | 20 | 2 | 0,6 |  | | 根据要求 | | 23761-02002616 | 20 | 26 | 32 | 16 | 3 | 0,6 |  | | 根据要求 | | 23761-02002620 | 20 | 26 | 32 | 20 | 3 | 0,6 |  | | 根据要求 | | 23761-02002625 | 20 | 26 | 32 | 25 | 3 | 0,6 |  | | 根据要求 | | 23761-02002632 | 20 | 26 | 32 | 32 | 3 | 0,6 |  | | 根据要求 | | 23761-02202815 | 22 | 28 | 34 | 15 | 3 | 0,6 |  | | 根据要求 | | 23761-02202820 | 22 | 28 | 34 | 20 | 3 | 0,6 |  | | 根据要求 | | 23761-02202825 | 22 | 28 | 34 | 25 | 3 | 0,6 |  | | 根据要求 | | 23761-02503020 | 25 | 30 | 35 | 20 | 2,5 | 0,8 |  | | 根据要求 | | 23761-02503025 | 25 | 30 | 35 | 25 | 2,5 | 0,8 |  | | 根据要求 | | 23761-02503220 | 25 | 32 | 39 | 20 | 3,5 | 0,8 |  | | 根据要求 | | 23761-02503225 | 25 | 32 | 39 | 25 | 3,5 | 0,8 |  | | 根据要求 | | 23761-02803322 | 28 | 33 | 38 | 22 | 2,5 | 0,8 |  | | 根据要求 | | 23761-02803336 | 28 | 33 | 38 | 36 | 2,5 | 0,8 |  | | 根据要求 | | 23761-02803622 | 28 | 36 | 44 | 22 | 4 | 0,8 |  | | 根据要求 | | 23761-02803636 | 28 | 36 | 44 | 36 | 4 | 0,8 |  | | 根据要求 | | 23761-03003820 | 30 | 38 | 46 | 20 | 4 | 0,8 |  | | 根据要求 | | 23761-03003825 | 30 | 38 | 46 | 25 | 4 | 0,8 |  | | 根据要求 | | 23761-03003830 | 30 | 38 | 46 | 30 | 4 | 0,8 |  | | 根据要求 | | 23761-03204020 | 32 | 40 | 48 | 20 | 4 | 0,8 |  | | 根据要求 | | 23761-03204025 | 32 | 40 | 48 | 25 | 4 | 0,8 |  | | 根据要求 | | 23761-03204030 | 32 | 40 | 48 | 30 | 4 | 0,8 |  | | 根据要求 | | 23761-03604528 | 36 | 45 | 54 | 28 | 4,5 | 0,8 |  | | 根据要求 | | 23761-03604536 | 36 | 45 | 54 | 36 | 4,5 | 0,8 |  | | 根据要求 | | 23761-04005025 | 40 | 50 | 60 | 25 | 5 | 0,8 |  | | 根据要求 | | 23761-04005040 | 40 | 50 | 60 | 40 | 5 | 0,8 |  | | 根据要求 | | 23761-05006032 | 50 | 60 | 70 | 32 | 5 | 1 |  | | 根据要求 | | 23761-05006050 | 50 | 60 | 70 | 50 | 5 | 1 |  | | 根据要求 | |
|
|