norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

搭扣

搭扣主要作为简单安全的锁定工具,用于工业应用领域。无论是阀门、盖子,还是容器加盖,抑或是机床外壳 - 各种不同的型号的搭扣确保了安全的锁止及闭合。
根据要求,norelem 提供带弹片、拉环或可摆动的夹具压板的搭扣。既有钢制也有不锈钢制的型号可选。此外 norelem 的产品种类还包括可调节的搭扣,有标准型和重型。
重型可调搭扣尤其适用于高拉力负荷。因此,锻造搭扣通常用于需负载多吨重的运输的载货车及农机的制造中。为了能够实现运输或其他工作步骤无摩擦,搭扣配备了一个制动形式的防松装置。用这种方式禁止了在已锁紧状态下的意外打开。为了能够平衡已生成的允差,可以通过转轴对夹具压板进行相应的设置。

锁扣

除了种类众多的搭扣,norelem 还供应锁扣。锁扣尤其适用于门和舱口的安全闭锁。它们由于高度的灵活性和易于安装在普通的型材横截面上的特征而别具一格。借助圆柱头螺栓或扁圆头螺栓(规格 M6),无需费力的机械改造便可进行固定。
功能原理很简单:通过轻拉把手部件,锁舌从锁止部件内弹出,门便可打开。轻轻推门便可关闭并且上锁。此外它们在已关闭状态下完成固定,以防拆卸。
配备内置安全功能的锁扣用于敏感的进入区域。它们配备了 EN ISO 13849-1 (Kat. 4/PLe),并且因此确保了最大程度的安全性。特殊的锁扣通过一个 M12- 连接器锁上。
此外 norelem 还提供一个与锁扣相匹配的紧急启动装置,用于防止意外关闭。以这种方式可在紧急情况下将门从内部打开。
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00 
点击购物车
中国
网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2021 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83