norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的
数据保护声明
中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。
同意
全球分布
创意
AGB
版权说明
数据保护
产品
企业信息
服务
下载
新闻
联系方式
产品概览
固定
灵活的标准件系统
装配
装配系统
运动
用于机床和设备制造的系统/组件
检查
量具检具组件
夹紧
夹紧技术
控制和调节
电动机构
输送
输送和移动技术
technoshop
norelem inch
英制产品目录
05660
旋转螺栓
返回
产品
产品概览
灵活的标准件系统
快速夹钳、 气动夹钳、 夹钳配件、 搭扣、 旋转锁销
搭扣
旋转螺栓
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
星形旋钮:热塑性塑料。
钢制衬套。
挡圈:钢 140HV。
活节螺栓:钢制,强度级别8.8。
销柱:调制钢 1.1181。
规格:
黑色星形旋钮。
镀锌衬套,蓝色钝化处理。
亮色垫片。
活节螺栓黑色氧化处理。
销柱热处理,光轴,亮色。
提示:
枢轴锁紧杆交付时未组装。
提供配套挡圈。
特点:
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 05660 旋转螺栓
226 kB
图纸
商品选择/筛选
订货号
D
D1
D2
D3
D4
H
H1
H2
L
L1
L2
min.
L2
max.
S
CAD
配件
价格
订购
05660-06050
M6
6
14
32
12
20
10
1,6
22
17
32
44
7
根据要求
05660-06075
M6
6
14
32
12
20
10
1,6
22
17
57
69
7
根据要求
05660-08050
M8
8
18
40
16
24
13
1,6
30
25
28
42
9
根据要求
05660-08075
M8
8
18
40
16
24
13
1,6
30
25
53
67
9
根据要求
05660-10075
M10
10
20
50
20
31
17
2
37
32
49
65
12
根据要求
05660-10100
M10
10
20
50
20
31
17
2
37
32
74
90
12
根据要求
本类目的其他商品
<<
|
<
|
1-10
|
11-20
|
21-25
|
>
|
>>
05525
钢制或不锈钢弹片搭扣,承载力可达 500 N,带隐藏式旋拧孔
05526
钢制或不锈钢弹片搭扣,承载力可达 1300 N,侧面旋拧孔
05526
适用于弹片搭扣的拉扣,最高可承受 1300 N
05530
带拉环的钢制或不锈钢搭扣,承载力可达 2000 N,带隐藏式旋拧孔
05530-05
带 DIN 3133 拉环的钢制或不锈钢搭扣,带隐藏式旋拧孔
05530-05
拉扣,适用于带 DIN 3133 拉环的不锈钢搭扣
05531
带拉环的钢制或不锈钢搭扣,承载力可达 300 N,带隐藏式旋拧孔
05531
拉扣,适用于带拉环的搭扣,承载力可达 300 N
05535
带拉环的钢制或不锈钢搭扣,承载力可达 3000 N,带隐藏式旋拧孔
05536
带拉环的钢制或不锈钢搭扣,带隐藏式旋拧孔
<<
|
<
|
1-10
|
11-20
|
21-25
|
>
|
>>
我的 norelem
E-Mail
密码
忘记密码
首次登陆
购物车
商品数量:
0
总数:
0.00
€
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
Algérie
Andorra
Argentina
Australia
België
Bolivia
Bosna i Hercegovina
Brasil
Canada
Česká republika
Chile
中国
Colombia
Costa Rica
Cuba
Danmark
Dem. Peop. Rep. of Korea
Deutschland
Ecuador
Eesti
España
Georgia
香港
Hrvatska
India
Ireland
Ísland
Italia
Jamaica
日本
Latvija
Liechtenstein
Lietuvos
Luxemburg
Magyarország
Malaysia
Malta
Nederland
New Zealand
Norge
Österreich
Pakistan
Paraguay
Perú
Polska
Portugal
Principauté de Monaco
台灣
Rep. di San Marino
대한민국
România
Schweiz
Singapore
Slovenija
Slovensko
South Africa
Suomi
Sverige
Türkiye
United Kingdom
United States of America
Uruguay
Venezuela
Việt Nam
Ελλάδα
Κύπρος
Беларусь
България
Република Србија
Россия
Србија и Црна Гора
Україна
ישראל
الامارات العربية المتحدة
السعودية
ايران
مصر
ประเทศไทย
Chinese
English
苏ICP备20011289号-1
苏公网安备32058502011222
网页地图
打印
推荐
Top
Copyright © 2025 norelem. 保留所有权利。
电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83