norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
适用于弹片搭扣的拉扣,最高可承受 1300 N
05526

适用于弹片搭扣的拉扣,最高可承受 1300 N

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:

钢或不锈钢 1.4301。

规格:镀锌,厚膜钝化和面漆密封。
亮色不锈钢。
附件:搭扣 05526。特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 05526 适用于弹片搭扣的拉扣,最高可承受 1300 N 125 kB

图纸

适用于弹片搭扣的拉扣,最高可承受 1300 N

商品选择/筛选

订货号

主体
材料
CAD配件价格订购
05526-91420141钢制 根据要求
05526-91420142不锈钢 根据要求