05547
带金属拉环的钢制或不锈钢可调搭扣,承载力可达 4000 N,隐蔽式旋拧孔,长款
返回
产品
产品概览
灵活的标准件系统
快速夹钳、 气动夹钳、 夹钳配件、 搭扣、 旋转锁销
搭扣
带金属拉环的钢制或不锈钢可调搭扣,承载力可达 4000 N,隐蔽式旋拧孔,长款
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
钢或不锈钢 1.4301。
规格:
镀锌,蓝色钝化处理。
亮色不锈钢。
提示:
可调节搭扣在工业应用中提供安全锁定的功能。通过突破死点抵抗振动。此外还以极其坚固和安装高度低而著称。
当拉环勾上拉扣后,需要额外拉近 6mm 用于按下把手后彻底锁死。为了补偿公差或者调整拉力,可以通过 M6 螺杆调整拉环伸出长度来实现。
搭扣可以通过螺栓或铆钉固定。
请单独订购拉扣部分。
夹持力 F1 是指搭扣而非拉扣承受力。
附件:
拉扣 05545。
图纸提示:
A 型,标准
B 型,带固定装置
C 型,带锁眼
1) 孔图,用于使用拉扣装配
特点:
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 05547 带金属拉环的钢制或不锈钢可调搭扣,承载力可达 4000 N,隐蔽式旋拧孔,长款
195 kB
图片(总概述)
带金属拉环的钢制或不锈钢可调搭扣,承载力可达 4000 N,隐蔽式旋拧孔,长款,样式 A,标准型
更多信息
图纸
商品选择/筛选
订货号
主体
材料
类型
夹持力
F1
N
CAD
配件
价格
订购
05547-1631161
钢制
A
4000
根据要求
05547-1631162
不锈钢
A
4000
根据要求
带金属拉环的钢制或不锈钢可调搭扣,承载力可达 4000 N,隐蔽式旋拧孔,长款,样式 B,带锁扣
更多信息
图纸
商品选择/筛选
订货号
主体
材料
类型
夹持力
F1
N
CAD
配件
价格
订购
05547-2631161
钢制
B
4000
根据要求
05547-2631162
不锈钢
B
4000
根据要求
带金属拉环的钢制或不锈钢可调搭扣,承载力可达 4000 N,隐蔽式旋拧孔,长款,样式 C,带锁孔
更多信息
图纸
商品选择/筛选
订货号
主体
材料
类型
夹持力
F1
N
CAD
配件
价格
订购
05547-3631161
钢制
C
4000
根据要求
05547-3631162
不锈钢
C
4000
根据要求
本类目的其他商品
<<
|
<
|
1-10
|
11-20
|
21-25
|
>
|
>>
05525
钢制或不锈钢弹片搭扣,承载力可达 500 N,带隐藏式旋拧孔
05526
钢制或不锈钢弹片搭扣,承载力可达 1300 N,侧面旋拧孔
05526
适用于弹片搭扣的拉扣,最高可承受 1300 N
05530
带拉环的钢制或不锈钢搭扣,承载力可达 2000 N,带隐藏式旋拧孔
05530-05
带 DIN 3133 拉环的钢制或不锈钢搭扣,带隐藏式旋拧孔
05530-05
拉扣,适用于带 DIN 3133 拉环的不锈钢搭扣
05531
带拉环的钢制或不锈钢搭扣,承载力可达 300 N,带隐藏式旋拧孔
05531
拉扣,适用于带拉环的搭扣,承载力可达 300 N
05535
带拉环的钢制或不锈钢搭扣,承载力可达 3000 N,带隐藏式旋拧孔
05536
带拉环的钢制或不锈钢搭扣,带隐藏式旋拧孔
<<
|
<
|
1-10
|
11-20
|
21-25
|
>
|
>>