norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
带金属拉环的钢制或不锈钢可调搭扣,承载力可达 4000 N,隐蔽式旋拧孔,长款,样式 A,标准型
05547_A

带金属拉环的钢制或不锈钢可调搭扣,承载力可达 4000 N,隐蔽式旋拧孔,长款,样式 A,标准型

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:

钢或不锈钢 1.4301。

规格:镀锌,蓝色钝化处理。
亮色不锈钢。
提示:可调节搭扣在工业应用中提供安全锁定的功能。通过突破死点抵抗振动。此外还以极其坚固和安装高度低而著称。

当拉环勾上拉扣后,需要额外拉近 6mm 用于按下把手后彻底锁死。为了补偿公差或者调整拉力,可以通过 M6 螺杆调整拉环伸出长度来实现。

搭扣可以通过螺栓或铆钉固定。

请单独订购拉扣部分。

夹持力 F1 是指搭扣而非拉扣承受力。
附件:拉扣 05545。图纸提示:
A 型,标准

1) 孔图,用于使用拉扣装配
特点:
RoHS

图纸

带金属拉环的钢制或不锈钢可调搭扣,承载力可达 4000 N,隐蔽式旋拧孔,长款,样式 A,标准型

商品选择/筛选

订货号主体
材料
类型夹持力
F1
N
CAD配件价格订购
05547-1631161钢制A4000 根据要求
05547-1631162不锈钢A4000 根据要求