05550
可调节拉扣,适用于带活动三角拉环的搭扣,承载力可达 1000 N
返回
产品
产品概览
灵活的标准件系统
快速夹钳、 气动夹钳、 夹钳配件、 搭扣、 旋转锁销
搭扣
可调节拉扣,适用于带活动三角拉环的搭扣,承载力可达 1000 N
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
钢或不锈钢 1.4301。
规格:
镀锌,蓝色钝化处理。
亮色不锈钢。
根据要求:
可提供锁扣防脱开保护。
附件:
搭扣 05550。
特点:
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 05550 可调节拉扣,适用于带活动三角拉环的搭扣,承载力可达 1000 N
172 kB
图纸
商品选择/筛选
订货号
主体
材料
类型
D
CAD
配件
价格
订购
05550-9135211
钢制
A
3,7
根据要求
05550-9135212
不锈钢
A
3,7
根据要求
本类目的其他商品
<<
|
<
|
1-10
|
11-20
|
21-25
|
>
|
>>
05525
钢制或不锈钢弹片搭扣,承载力可达 500 N,带隐藏式旋拧孔
05526
钢制或不锈钢弹片搭扣,承载力可达 1300 N,侧面旋拧孔
05526
适用于弹片搭扣的拉扣,最高可承受 1300 N
05530
带拉环的钢制或不锈钢搭扣,承载力可达 2000 N,带隐藏式旋拧孔
05530-05
带 DIN 3133 拉环的钢制或不锈钢搭扣,带隐藏式旋拧孔
05530-05
拉扣,适用于带 DIN 3133 拉环的不锈钢搭扣
05531
带拉环的钢制或不锈钢搭扣,承载力可达 300 N,带隐藏式旋拧孔
05531
拉扣,适用于带拉环的搭扣,承载力可达 300 N
05535
带拉环的钢制或不锈钢搭扣,承载力可达 3000 N,带隐藏式旋拧孔
05536
带拉环的钢制或不锈钢搭扣,带隐藏式旋拧孔
<<
|
<
|
1-10
|
11-20
|
21-25
|
>
|
>>