弹簧锁
返回
产品
产品概览
灵活的标准件系统
快速夹钳、 气动夹钳、 夹钳配件、 搭扣、 旋转锁销
弹簧锁
新产品
塑料弓形把手,具有电控开关功能和一个按钮
塑料管状把手,具有电控开关功能和一个按钮
塑料管状把手,具有电控开关功能和两个按钮
不锈钢短型分度销,带不锈钢蘑菇头把手
按钮
选择开关
信号灯
安装外壳
带嵌入式把手的不锈钢旋转夹紧装置
用于带嵌入式把手的旋转夹紧装置的不锈钢夹紧板
不锈钢重型快锁插销,可伸缩,带旋转驱动器和不锈钢旋转头
不锈钢快锁插销,可伸缩,带旋转驱动器和不锈钢旋转头
弧形或椭圆形轮廓 TS 链条张紧器
TS 链条张紧器,不锈钢,带弧形轮廓
尺寸为 0 的链条张紧器,带半圆形轮廓
尺寸为 1 的链条张紧器,带弧形轮廓
尺寸为 1 的链条张紧器,不锈钢,带弧形轮廓
链条张紧器的角形托架
倾斜式椭圆形不锈钢弓形把手
05596
锌制脱扣器
16 型号
05596-01
鲍登电缆
2 型号
05596-05
弹簧锁不锈钢 带把手, 可折叠
8 型号
05596-06
带 Bowden 电缆连接和手柄的不锈钢弹簧锁,可折叠
8 型号
05596-10
带按钮的塑料弹簧锁
折叠式
32 型号
05596-40
带按钮的塑料弹簧锁
卡入式
3 型号
05596-42
带手扣斗的塑料弹簧锁,可啮合
6 型号
05596-44
带手扣斗的塑料弹簧锁,可啮合
4 型号
05596-50
带按钮的塑料弹簧锁
4 型号
05596-60
带按钮的塑料弹簧锁
可旋转
4 型号