|
|
产品说明材料:锁闩 PC/ABS.
不锈钢制弹簧 1.4310。 规格:黑色锁闩。 亮色弹簧。提示:弹簧锁设计适用于门、活门和护盖中。 提供三种不同的尺寸,适用于不同的门板厚度。
可燃性:请参见 UL94-HB 所列。使用说明:推动把手,将锁闩置于打开位置,即可打开门。借助弹簧,关紧门后会自动确保锁闭。应用:- 汽车行业 - 医疗技术 - 机械制造 - 设备制造 - 工业柜装配:1. 根据图纸制造无毛刺的安装切口。 2. 将锁闩的前部推入至切口中并向前按压。 3. 向下按压锁闩以啮合。图纸提示:1) 框架 2) 门板 3) 安装切口 4) 操作方向 5) 锁闩 6) 弹簧 特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 类型 | B | B1 | H | H1=总固定范围 | H2 | H3 | H4 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | R | 最大运行载荷, 单位为 N | 温度范围 °C
| S=门板厚度, 单位为 mm | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
05596-40-211060 | A | 6 | 4,4 | 11,6 | 2,2 | 1,3 | 6,1 | 4,57 | 15,9 | 12,75 | 5 | 8,33 | 4,8 | max. 0,1 | 25 | -40 bis 60 | 0,6 |  | | 根据要求 | | 05596-40-215090 | B | 9,5 | 7,8 | 15,5 | 2,65 | 2,1 | 9,1 | 8,2 | 22,5 | 19,05 | 6,3 | 12,7 | 6,4 | max. 0,1 | 90 | -40 bis 60 | 0,8 |  | | 根据要求 | | 05596-40-222160 | C | 16,5 | 14 | 23,1 | 4,5 | 2,6 | 13,6 | 14,3 | 36 | 30 | 10,3 | 22,2 | 9,5 | max. 0,1 | 130 | -40 bis 60 | 1 |  | | 根据要求 | |
|
|