|
|
05596-44带手扣斗的塑料弹簧锁,可啮合 |
返回 |
|
|
产品说明材料:锁闩 ABS。
不锈钢制弹簧 1.4310. 规格:黑色锁闩。 亮色弹簧。提示:此弹簧锁设计适用于在门、活门和护盖中齐平安装。 有两种不同的尺寸可供选择,适用于不同的门扇厚度。通过可锁定的变体增加安全性。可锁定弹簧锁的锁采用相同的钥匙,每把锁都可以用同一把钥匙打开。
可燃性:请参见 UL94-HB 所列。
A 型:可锁定 B 型:不可锁定使用说明:A 型:转动钥匙并推动把手,将锁闩置于打开位置,即可打开门。借助弹簧,关紧门后会自动确保锁闭。圆柱锁可提供额外的安全性。
B 型:推动把手,将锁闩置于打开位置,即可打开门。 借助弹簧,关紧门后会自动确保锁闭。应用:- 汽车行业 - 医疗技术 - 机械制造 - 设备制造 - 工业柜装配:1. 根据图纸制造无毛刺的安装切口。 2. 将锁闩的前部推入至切口中并向前按压。 3. 向下按压锁闩以啮合。供货范围可锁定的弹簧锁每个都配有 2 把钥匙。图纸提示:1) 框架 2) 门板 3) 安装切口 4) 操作方向 5) 锁闩 6) 弹簧 7) 遮光罩(B 型) 8) 圆柱锁(A 型) 9) 显示屏(A 型) 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
带手扣斗的塑料弹簧锁,可啮合,A 型,可锁定 |
更多信息 |
订货号 | 类型 | 形状类型 | B | B1 | B2 | H | H1=总固定范围 | H2 | H3 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | R | S=门板厚度, 单位为 mm | 温度范围 °C
| CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
05596-44-10926340 | A | 可锁定的 | 34 | 30,2 | 17 | 24,6 | 6,7 | 2 | 30,5 | 61 | 67,4 | 6,7 | 49 | 12,5 | max. 0,25 | 0,9-1,2 | -40 bis 60 |  | | 根据要求 | | 05596-44-11326340 | A | 可锁定的 | 34 | 30,2 | 17 | 24,6 | 6,7 | 2 | 30,5 | 61 | 67,4 | 6,7 | 49 | 12,5 | max. 0,25 | 1,3-1,6 | -40 bis 60 |  | | 根据要求 | |
|
带手扣斗的塑料弹簧锁,可啮合,B 型,不可锁定 |
更多信息 |
订货号 | 类型 | 形状类型 | B | B1 | B2 | H | H1=总固定范围 | H2 | H3 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | R | S=门板厚度, 单位为 mm | 温度范围 °C
| CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
05596-44-00926340 | B | 不可锁定 | 34 | 30,2 | 17 | 24,6 | 6,7 | 2 | 30,5 | 61 | 67,4 | 6,7 | 49 | 12,5 | max. 0,25 | 0,9-1,2 | -40 bis 60 |  | | 根据要求 | | 05596-44-01326340 | B | 不可锁定 | 34 | 30,2 | 17 | 24,6 | 6,7 | 2 | 30,5 | 61 | 67,4 | 6,7 | 49 | 12,5 | max. 0,25 | 1,3-1,6 | -40 bis 60 |  | | 根据要求 | |
|
|
|