|
|
产品说明材料:压铸锌把手和壳体。规格:把手和壳体为黑色或经银色粉末喷涂处理。提示:通过操作手柄,襟翼、盖子、引擎盖或门可以远程控制,并使用鲍登线无形地打开。 这种可锁定的脱扣器配有 2 把钥匙。在两种状态下(开启和锁定)都可拔出钥匙。锁闭为同时锁定,即每把锁可用同一把钥匙打开。 鲍登线和固定螺栓不包含在供货范围内。应用:当无法触及的安装空间增加了操作难度或者出于人体工学方面和安全方面的考虑而需要进行远距离操纵时,脱扣器就可以大显身手。装配:A 型:背面使用 M3 自攻螺钉。 B 型:正面。优点:遇到无法触及的安装空间时可以进行控制。 可实现符合人体工程学的控制位置。 也可在需要安全距离的情况下进行控制。附件:鲍登机构 05596-01图纸提示:特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 类型 1 | 类型 | 主体 颜色 | 组件 颜色 | A | B | B1 | B2 | B3 | D
| D1 | H | H2 | L | L1 | L2 | 安装 | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
05596-2111114511 | 带锁销 | A | 黑色 | 黑色 | 99 | 47,9 | 36 | 30,1 | 6 | 2,65 | 6 | 25,5 | 5 | 110,9 | 6 | 7,4 | 后侧装配 |  | | 根据要求 | | 05596-2101114511 | 带锁销 | B | 黑色 | 黑色 | 99 | 47,9 | 36 | 30,1 | 6 | 3,4 | - | 25,5 | - | 110,9 | 6 | - | 前侧装配 |  | | 根据要求 | | 05596-2011114511 | 不带锁销 | A | 黑色 | 黑色 | 99 | 47,9 | 36 | 30,1 | 6 | 2,65 | 6 | 25,5 | 5 | 110,9 | 6 | 7,4 | 后侧装配 |  | | 根据要求 | | 05596-2001114511 | 不带锁销 | B | 黑色 | 黑色 | 99 | 47,9 | 36 | 30,1 | 6 | 3,4 | - | 25,5 | - | 110,9 | 6 | - | 前侧装配 |  | | 根据要求 | | 05596-2111114522 | 带锁销 | A | 银色 | 银色 | 99 | 47,9 | 36 | 30,1 | 6 | 2,65 | 6 | 25,5 | 5 | 110,9 | 6 | 7,4 | 后侧装配 |  | | 根据要求 | | 05596-2101114522 | 带锁销 | B | 银色 | 银色 | 99 | 47,9 | 36 | 30,1 | 6 | 3,4 | - | 25,5 | - | 110,9 | 6 | - | 前侧装配 |  | | 根据要求 | | 05596-2011114522 | 不带锁销 | A | 银色 | 银色 | 99 | 47,9 | 36 | 30,1 | 6 | 2,65 | 6 | 25,5 | 5 | 110,9 | 6 | 7,4 | 后侧装配 |  | | 根据要求 | | 05596-2001114522 | 不带锁销 | B | 银色 | 银色 | 99 | 47,9 | 36 | 30,1 | 6 | 3,4 | - | 25,5 | - | 110,9 | 6 | - | 前侧装配 |  | | 根据要求 | | 05596-2111114512 | 带锁销 | A | 黑色 | 银色 | 99 | 47,9 | 36 | 30,1 | 6 | 2,65 | 6 | 25,5 | 5 | 110,9 | 6 | 7,4 | 后侧装配 |  | | 根据要求 | | 05596-2101114512 | 带锁销 | B | 黑色 | 银色 | 99 | 47,9 | 36 | 30,1 | 6 | 3,4 | - | 25,5 | - | 110,9 | 6 | - | 前侧装配 |  | | 根据要求 | | 05596-2011114512 | 不带锁销 | A | 黑色 | 银色 | 99 | 47,9 | 36 | 30,1 | 6 | 2,65 | 6 | 25,5 | 5 | 110,9 | 6 | 7,4 | 后侧装配 |  | | 根据要求 | | 05596-2001114512 | 不带锁销 | B | 黑色 | 银色 | 99 | 47,9 | 36 | 30,1 | 6 | 3,4 | - | 25,5 | - | 110,9 | 6 | - | 前侧装配 |  | | 根据要求 | | 05596-2111114521 | 带锁销 | A | 银色 | 黑色 | 99 | 47,9 | 36 | 30,1 | 6 | 2,65 | 6 | 25,5 | 5 | 110,9 | 6 | 7,4 | 后侧装配 |  | | 根据要求 | | 05596-2101114521 | 带锁销 | B | 银色 | 黑色 | 99 | 47,9 | 36 | 30,1 | 6 | 3,4 | - | 25,5 | - | 110,9 | 6 | - | 前侧装配 |  | | 根据要求 | | 05596-2011114521 | 不带锁销 | A | 银色 | 黑色 | 99 | 47,9 | 36 | 30,1 | 6 | 2,65 | 6 | 25,5 | 5 | 110,9 | 6 | 7,4 | 后侧装配 |  | | 根据要求 | | 05596-2001114521 | 不带锁销 | B | 银色 | 黑色 | 99 | 47,9 | 36 | 30,1 | 6 | 3,4 | - | 25,5 | - | 110,9 | 6 | - | 前侧装配 |  | | 根据要求 | |
|
|