|
|
产品说明材料:PC/ABS。规格:黑色,镀铬、白色或者米色。提示:这些弹簧锁设计有嵌入式按钮,可嵌入门、活门和护盖中。 如果没有合适的闭合面,安装支架可以用作挡板。
可燃性:请参见 UL94-HB 所列。 螺母拧紧的最大扭矩:4.2 Nm。使用说明:未启动时,按钮与壳体齐平。按压操作元件,将弹出,然后向左或向右扭转打开锁闩。 关紧门后会自动确保锁定。再次按下按钮,恢复未启动状态。应用:- 汽车行业 - 医疗技术 - 机械制造 - 船舶和造船 - 航天航空 - 家具行业装配:1. 根据图纸制造安装切口。 2. 连接安装支架。 3. 使用安装螺母从后侧固定。供货范围安装螺母和安装支架在供货范围内。 安装支架的螺栓 (M5) 未包含在供货范围内。 图纸提示:1) 按钮 2) 防扭曲导向销 3) 门板 4) 框架 5) 安装螺母 6) 壳体 7) 安装支架 8) 适用于导向销(可选) 9) 防扭曲切口(可选) 10) 安装切口 特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 主体 颜色 | A | B | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | D
| D1 | D2 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
05596-60-247400 | 黑色 | 28 | 40 | 26,5 | 12 | 40 | 5,2 | 16 | M32x1,5 | 32 | 7 | 47 | 47 | 17 | 3,2 | 26 | 16 | 30,2 | 34 |  | | 根据要求 | | 05596-60-247401 | 镀铬 | 28 | 40 | 26,5 | 12 | 40 | 5,2 | 16 | M32x1,5 | 32 | 7 | 47 | 47 | 17 | 3,2 | 26 | 16 | 30,2 | 34 |  | | 根据要求 | | 05596-60-247402 | 白色 | 28 | 40 | 26,5 | 12 | 40 | 5,2 | 16 | M32x1,5 | 32 | 7 | 47 | 47 | 17 | 3,2 | 26 | 16 | 30,2 | 34 |  | | 根据要求 | | 05596-60-247403 | 米色 | 28 | 40 | 26,5 | 12 | 40 | 5,2 | 16 | M32x1,5 | 32 | 7 | 47 | 47 | 17 | 3,2 | 26 | 16 | 30,2 | 34 |  | | 根据要求 | |
订货号 | 主体 颜色 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | T | T1 | 最大运行载荷, 单位为 N | 温度范围 °C
| S=门板厚度, 单位为 mm | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
05596-60-247400 | 黑色 | 39,87 | 34,42 | 7,2 | 15 | 18,5 | 13 | 3 | 310 | -30 bis 60 | 1,2-19 |  | | 根据要求 | | 05596-60-247401 | 镀铬 | 39,87 | 34,42 | 7,2 | 15 | 18,5 | 13 | 3 | 310 | -30 bis 60 | 1,2-19 |  | | 根据要求 | | 05596-60-247402 | 白色 | 39,87 | 34,42 | 7,2 | 15 | 18,5 | 13 | 3 | 310 | -30 bis 60 | 1,2-19 |  | | 根据要求 | | 05596-60-247403 | 米色 | 39,87 | 34,42 | 7,2 | 15 | 18,5 | 13 | 3 | 310 | -30 bis 60 | 1,2-19 |  | | 根据要求 | |
|
|