norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
带手扣斗的塑料弹簧锁,可啮合
05596-44

带手扣斗的塑料弹簧锁,可啮合

返回

商品描述/产品说明

返回小组概览
产品说明材料:

锁闩 ABS。
不锈钢制弹簧 1.4310.

规格:黑色锁闩。
亮色弹簧。
提示:此弹簧锁设计适用于在门、活门和护盖中齐平安装。
有两种不同的尺寸可供选择,适用于不同的门扇厚度。通过可锁定的变体增加安全性。可锁定弹簧锁的锁采用相同的钥匙,每把锁都可以用同一把钥匙打开。

可燃性:请参见 UL94-HB 所列。

A 型:可锁定
B 型:不可锁定
使用说明:A 型:转动钥匙并推动把手,将锁闩置于打开位置,即可打开门。借助弹簧,关紧门后会自动确保锁闭。圆柱锁可提供额外的安全性。

B 型:推动把手,将锁闩置于打开位置,即可打开门。
借助弹簧,关紧门后会自动确保锁闭。
应用:- 汽车行业
- 医疗技术
- 机械制造
- 设备制造
- 工业柜
装配:1. 根据图纸制造无毛刺的安装切口。
2. 将锁闩的前部推入至切口中并向前按压。
3. 向下按压锁闩以啮合。
供货范围可锁定的弹簧锁每个都配有 2 把钥匙。图纸提示:
1) 框架
2) 门板
3) 安装切口
4) 操作方向
5) 锁闩
6) 弹簧
7) 遮光罩(B 型)
8) 圆柱锁(A 型)
9) 显示屏(A 型)
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 05596-44 带手扣斗的塑料弹簧锁,可啮合 410 kB

图片(总概述)

带手扣斗的塑料弹簧锁,可啮合

商品选择/筛选

订货号类型形状类型B

B1B2HH1=总固定范围H2H3LL1L2L3L4RS=门板厚度,
单位为 mm
温度范围
°C
CAD配件价格订购
05596-44-10926340A可锁定的3430,21724,66,7230,56167,46,74912,5max. 0,250,9-1,2-40 bis 60 根据要求
05596-44-11326340A可锁定的3430,21724,66,7230,56167,46,74912,5max. 0,251,3-1,6-40 bis 60 根据要求
05596-44-00926340B不可锁定3430,21724,66,7230,56167,46,74912,5max. 0,250,9-1,2-40 bis 60 根据要求
05596-44-01326340B不可锁定3430,21724,66,7230,56167,46,74912,5max. 0,251,3-1,6-40 bis 60 根据要求