挡块
返回
产品
产品概览
灵活的标准件系统
弹簧柱塞、 分度销、 挡块、 定心和定位元件、 固定装置、 型槽螺母
挡块
新产品
塑料弓形把手,具有电控开关功能和一个按钮
塑料管状把手,具有电控开关功能和一个按钮
塑料管状把手,具有电控开关功能和两个按钮
不锈钢短型分度销,带不锈钢蘑菇头把手
按钮
选择开关
信号灯
安装外壳
带嵌入式把手的不锈钢旋转夹紧装置
用于带嵌入式把手的旋转夹紧装置的不锈钢夹紧板
不锈钢重型快锁插销,可伸缩,带旋转驱动器和不锈钢旋转头
不锈钢快锁插销,可伸缩,带旋转驱动器和不锈钢旋转头
弧形或椭圆形轮廓 TS 链条张紧器
TS 链条张紧器,不锈钢,带弧形轮廓
尺寸为 0 的链条张紧器,带半圆形轮廓
尺寸为 1 的链条张紧器,带弧形轮廓
尺寸为 1 的链条张紧器,不锈钢,带弧形轮廓
链条张紧器的角形托架
倾斜式椭圆形不锈钢弓形把手
03080
偏心挡块
5 型号
03081
夹紧挡块,可移动
用于导槽型材
1 型号
03083
可调挡块
3 型号
03085
可调挡块
5 型号
03086
止动螺杆
5 型号
03087
钢制止动螺栓,强度等级 10.9。
68 型号
03088
5轴夹具
1 型号
03088-10
磁性工件挡块
2 型号
挡块
挡块被用于安装中或工具机上,用来定位工件和部件。使用挡块通常可对板状材料进行校准和对齐。从偏心挡块、可调螺栓挡块到 5D 工件挡块,各种定位辅助工具 norelem 应有尽有。