03085
可调挡块
返回
产品
产品概览
灵活的标准件系统
弹簧柱塞、 分度销、 挡块、 定心和定位元件、 固定装置、 型槽螺母
挡块
可调挡块
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
调质钢,经调质处理。
规格:
黑色氧化处理。
特点:
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 03085 可调挡块
222 kB
图纸
商品选择/筛选
订货号
A
B
C
D
E
F
CAD
配件
价格
订购
03085-06
30
44
37
30
10
M6
根据要求
03085-08
40
56
48
40
13
M8
根据要求
03085-10
50
70
60
50
17
M10
根据要求
03085-12
60
84
72
60
19
M12
根据要求
03085-16
80
112
96
80
24
M16
根据要求
本类目的其他商品
03080
偏心挡块
03081
夹紧挡块,可移动
用于导槽型材
03083
可调挡块
03086
止动螺杆
03087
钢制止动螺栓,强度等级 10.9。
03088
5轴夹具
03088-10
磁性工件挡块