03086
止动螺杆
返回
产品
产品概览
灵活的标准件系统
弹簧柱塞、 分度销、 挡块、 定心和定位元件、 固定装置、 型槽螺母
挡块
止动螺杆
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
钢制。
规格:
黑色氧化处理。球面经硬化处理。
特点:
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 03086 止动螺杆
117 kB
图纸
商品选择/筛选
订货号
A
D
D1
L
L1
N
R
SW
CAD
配件
价格
订购
03086-106
50
M6
4
10
1,5
4
2,5
7
根据要求
03086-108
65
M8
6
14
1,5
6
3,75
10
根据要求
03086-110
85
M10
8
17
2
7
5
11
根据要求
03086-112
110
M12
10
20
2,5
8
6,25
13
根据要求
03086-116
130
M16
12
26
3
10
7,5
17
根据要求
本类目的其他商品
03080
偏心挡块
03081
夹紧挡块,可移动
用于导槽型材
03083
可调挡块
03085
可调挡块
03087
钢制止动螺栓,强度等级 10.9。
03088
5轴夹具
03088-10
磁性工件挡块