03080
偏心挡块
返回
产品
产品概览
灵活的标准件系统
弹簧柱塞、 分度销、 挡块、 定心和定位元件、 固定装置、 型槽螺母
挡块
偏心挡块
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
调制钢。
规格:
热处理及黑色氧化处理。
特点:
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 03080 偏心挡块
211 kB
图纸
商品选择/筛选
订货号
D
D1
D2
D3
H
H1
A
A1
CAD
配件
价格
订购
03080-05
16
5,5
10
2
10
6
5
1,5
根据要求
03080-06
20
6,6
11
2
12
7
6
2,5
根据要求
03080-08
25
9
15
4
16
9
8
3,5
根据要求
03080-10
32
11
18
4
20
11
10
4,5
根据要求
03080-12
36
13,5
20
4
25
13
12
5,5
根据要求
本类目的其他商品
03081
夹紧挡块,可移动
用于导槽型材
03083
可调挡块
03085
可调挡块
03086
止动螺杆
03087
钢制止动螺栓,强度等级 10.9。
03088
5轴夹具
03088-10
磁性工件挡块