03081
夹紧挡块,可移动 用于导槽型材
返回
产品
产品概览
灵活的标准件系统
弹簧柱塞、 分度销、 挡块、 定心和定位元件、 固定装置、 型槽螺母
挡块
夹紧挡块,可移动 用于导槽型材
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
铝制基体。
钢制金属组件。
塑料组件 PA6。
规格:
经阳极氧化处理的自然色基体。
经蓝色钝化处理的金属组件。
提示:
用于型号 B、型号 I 和 T 型槽型材系统的可移动挡块,符合 DIN 650 标准,通过转动星形旋钮来完成夹紧。弹簧式螺栓确保松开挡块时,可轻松移动,而不会使内嵌块错位卡住。
特点:
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 03081 夹紧挡块,可移动 用于导槽型材
220 kB
图纸
商品选择/筛选
订货号
D
D1
D2
H
H1
L
CAD
配件
价格
订购
03081-064040
40
M6
32
60
40
7
根据要求
本类目的其他商品
03080
偏心挡块
03083
可调挡块
03085
可调挡块
03086
止动螺杆
03087
钢制止动螺栓,强度等级 10.9。
03088
5轴夹具
03088-10
磁性工件挡块