目录订购
定心夹具
返回
产品
产品概览
夹紧技术
台钳夹紧技术
定心夹具
新产品
搭扣,隐藏式旋拧孔
带固定卡爪的楔形夹具
带有类似 DIN 808 滑动轴承的不锈钢单万向节
带有类似 DIN 808 滑动轴承的不锈钢双万向节
不锈钢制铰链
不锈钢铰链带固定螺栓
不锈钢螺纹盖,Hygienic DESIGN
钢制或不锈钢分度销,带状态传感器,有线
DIN 462 钢制限动片
DIN 70952 钢制限动片
型槽导块
型槽导块带锁紧手柄
六角盖形螺母,高规格 DIN 1587,钢或不锈钢
六角盖形螺母,低规格 DIN 917,钢或不锈钢
夹具钩
带轴环和锁紧手柄,带夹紧力增强器
夹具钩
带轴环和锁紧手柄,带夹紧力增强器
带轴环的钩式夹具 带加长夹紧钳
带轴环的钩式夹具 带加长夹紧钳
四分之一旋转锁定
急停按键
机械式位置开关塑料外壳
位置开关执行器
弹簧套筒
41101
定心夹具,钳口宽度 65 mm
1 型号
41102
定心夹具
钳口宽度 80-125 mm
2 型号
41102-10
用于定心夹具的
高阶梯定位卡爪,钳口宽度 80-125 mm
2 型号
41104
定心夹具底板
3 型号
41105
顶部阶梯卡爪,带夹持板
3 型号
41106
顶部阶梯卡爪,适用于 5 轴加工
2 型号
41125
用于阶梯卡爪和转换闸门的嵌入件
6 型号
41165
用于定心夹具
的螺旋式卡爪 65-80-125 mm
6 型号
41183
用于定心夹具的
高阶梯定位卡爪,钳口宽度 65 mm
1 型号
41184
棱柱钳口
用于定心夹具 65-80-125 mm
3 型号
41192
活节挡块
2 型号
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
France
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
Copyright © 2022 norelem. 保留所有权利。
电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83